IEC luftisolerad lastfrånskiljare för utomhusbruk ONIII

ONIII lastfrånskiljare isolerar obelastade ledningar i utomhusstationer, märkspänning 24 och 36 kV, märkström 400–2 000 A.

Beskrivning

ONIII-trefasiga frånskiljare finns även som enfasenhet (ONI) och är konstruerade för frånskiljning av ledningar i AC utomhusstationer.  I öppet läge skapar frånskiljarna synliga och säkra brytställen.

Viktigaste fördelarna

  • Enkel design och service
  • Hög mekanisk tålighet och elektrisk uthållighet
  • Fungerar i både vertikalt och horisontellt läge
  • Integrerad jordslutare som är avsedd att kortsluta och jorda redan frånkopplade elnät

Nyckelfunktioner

  • Klassad upp till 36 kV, 2000 A
  • Manuell eller motorstyrd
  • Stort antal varianter

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar