Mellanspänningsprodukter för byggnader

ABB erbjuder integrerade elektrifierings -och automationslösningar genom hela värdekedjan för byggnader, infrastruktur och bostäder.

ABB:s mellanspänningsprodukter är konstruerade för industriella tillämpningar och testas för att klara kraven för byggnader, infrastruktur och bostäder och bidrar till maximal säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet. ABB:s mellanspänningsprodukter omfattar ett komplett utbud av ställverk, E-house (containerställverk) och nätstationer som lämpar sig för extrema och krävande miljöer.

Varför ABB?

  • ABB är tekniskt ledande inom mellanspänningsprodukter och lösningar
  • Årtionden av erfarenhet av tillverkning, installation och service för mellanspänningsprodukter
  • Omfattande portfölj av mellanspänningsprodukter och lösningar
  • Produkter certifierade enligt ett brett spektra av internationella standarder, bl.a. IEC, IEEE, ANSI, GOST
  • Omfattande serviceutbud som omfattar teknik och rådgivning, till- och ombyggnad och end-of-life tjänster
  • ABB är din långsiktiga och pålitlig partner med försäljning och service i 100 länder

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande