Mellanspänningsprodukter för marin och hamnar

Sjötransporter har alltid varit viktiga för den globala handeln. Dagens globala ekonomi är allt mer beroende av fartyg som transporterar råvaror i bulk och import och export av livsmedel och industrivaror. Experter uppskattar att cirka 90 procent av den globala handeln sker sjövägen. Med denna ökning av sjötrafik väcks frågan hur fartyg och hamnar påverkar miljön.

Teknik som gör det möjligt för fartyg att ansluta till elförsörjning i hamn är nu tillgänglig för att hjälpa sjöfartsindustrin att minska utsläppen av växthusgaser i hamnområden på ett tillförlitligt och energieffektivt sätt.

ABB:s mellanspänningsprodukter är konstruerade för tunga industriella tillämpningar och testas för att klara kraven för landanslutningar för fartyg och bidrar till maximal säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet.

Varför ABB?

  • ABB är tekniskt ledande inom mellanspänningsprodukter och lösningar
  • Årtionden av erfarenhet av tillverkning, installation och service för mellanspänningsprodukter
  • Omfattande portfölj av mellanspänningsprodukter och lösningar
  • Produkter certifierade enligt ett brett spektra av internationella standarder, bl.a. IEC, IEEE, ANSI, GOST
  • Omfattande serviceutbud som omfattar teknik och rådgivning, till- och ombyggnad och end-of-life tjänster
  • ABB är din långsiktiga och pålitlig partner med försäljning och service i 100 länder

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande