UniGear ZS2

Ställverk för mellanspänning för primärdistribution för 36 kV, lämpligt för inomhusinstallationer

UniGear typ ZS2 (tidigare UniSafe 36) är ett metallkapslat mellanspänningsställverk lämpligt för inomhusinstallationer. Det är ett moduluppbyggt ställverk med anpassade standardenheter. Metallplåtar avdelar alla celler och de spänningssatta komponenterna är luftisolerade. De ljusbågssäkra enheterna har testats enligt IEC-standarderna. Anslutningarna till utgående kraftkablar går att nå från framsidan.

Produktprogram

  • Märkspänning: 36 kV
  • Märkström för huvudsamlingsskena: Upp till 3 150 A
  • Kortslutningsström: Upp till 31,5 kA/3 s

 Varför ABB?

  • Lösningen spar utrymme genom att den monteras mot vägg
  • Konstruktion med AluZink-plåt utan svetsställen
  • Utbytbara vakuum- och SF6-effektbrytare

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language