IEC luftisolerat ställverk UniGear ZS3.2

Ställverk mellanspänning för primärdistribution för 46 kV, lämpligt för inomhusinstallationer

UniGear ZS3.2 är ett metallkapslat, luftisolerat mellanspänningsställverk (AIS) som är lämpligt för inomhusinstallationer. Det har en modulär konstruktion med anpassade standardenheter försedda med golvmonterade brytare. De ljusbågssäkrade enheterna har testats i enlighet med IEC-standarderna. 

Produktprogram 

  • Märkspänning: 46 kV
  • Märkström för huvudsamlingsskena: upp till 2 500 A
  • Kortslutningsström: upp till 25 kA
  • Märkisolationsspänning: 95 kV/1 min
  • Märkstötspänning: 185 kV

Viktiga fördelar

  • Enkelt att använda och sköta
  • Ökad personsäkerhet eftersom alla åtgärder kan utföras från enhetens framsida med dörren stängd
  • Förreglingar för att undvika felaktig användning och helt ljusbågsskyddad
  • Tillförlitligt och robust 
  • Kompakt design för optimerad användning av utrymme 


Viktiga funktioner

  • Typtestat för IEC, GB/DL-standarder och GOST-specifikationer
  • Klassificeringar för intern ljusbåge (IAC): AFLR 31,5 kA/1 s
  • LSC2B-PM-design, alla utrymmen avgränsade med metall
  • Kapacitiv brytning: 800 A
  • Olika fack uppfyller ett brett utbud av kundkrav
  • Vakuum- eller SF6-brytare i konstruktion med golvgående truck

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden