Retrofitprogram för reläer

För en tillförlitlig och säker kraftdistribution

ABB har tagit fram ett heltäckande retrofitprogram för reläer som fokuserar på ett smidigt och kontrollerat byte av befintliga reläskydd till moderna skydds- och kontrollprodukter. Programmet omfattar alla enheter och tillbehör, all maskinvara, alla programvaruverktyg och all dokumentation (bruksanvisningar) som krävs för att retrofitprojekt ska genomföras planerat, kontrollerat och i tid. Retrofitprojektets olika faser kan noggrant schemaläggas och genomföras på exakta tider så att stilleståndstiden i elproduktion- eller eldistributionsprocesserna minimeras. Vidare kan retrofitprogrammet för reläer användas för att förbättra skyddssystemet genom implementering av nya funktioner, t.ex. en ljusbågsvakt, samt genom att informationsöverföringen förbättras både horisontellt och vertikalt.

Ett noggrant planerat och smidigt implementerat retrofitprogram skapar mervärde, och utrustningens förlängda livscykel ger mer tid för framtida beslut. Programmet bygger på användning av produkter från produktfamiljen Relion® som ersättningsenheter, förkonstruerade installationstillbehör och ett dedikerat migreringsverktyg. 

Vill du ha produktinformation eller service?


Programkomponenter
För en smidig ersättning av nedan angivna reläskydd med nya Relion® relä- och kontrollprodukter finns följande verktyg och tillbehör:
     
 Projektfas  Verktyg/tillbehör
Konstruktion - Migreringsverktyg (MST)
Montering/
installation
- Klippverktyg
- Kabelmarkeringar och kabelstammar
Testning - Relion testbox RTB615
- Testmallar för IED-utbytesenheterna

Dokumentation finns för varje steg av projektfaserna.

Relärenovering

Ersättningar som stöds idag: 

Relä som ska bytas ut  Ny IED
MCX 912 REM615 4.0 FP1 IEC, std. conf. A
MCX 913 REM615 4.0 FP1 IEC, std. conf. A
SPAJ 140 C REF615 4.0 FP1 IEC, std. conf. C
SPAJ 141 C REF615 4.0 FP1 IEC, std. conf. C
SPAJ 142 C REF615 4.0 FP1 IEC, std. conf. C
SPAM 150 C REM615 4.0 FP1 IEC, std. conf. A
SPAU 130 C REU615 4.0 FP1 IEC, std. conf. A
SPAU 320 C1
REU615 4.0 FP1 IEC, std. conf. A
SPAU 330 C1  REU615 4.0 FP1 IEC, std. conf. A

Varför ABB?

  • Förlänger ställverkets livscykel 
  • Betydande besparingar i både tid och resurser tack vare en mycket snabb och strukturerad utbytesprocess
  • Ersättningsreläet är en standardiserad och framtidssäker produkt ur Relion 615-serien
  • Underhållsarbetet underlättas tack vare användningen av samma relätyper 
  • Inbyggd ljusbågsvakt (tillval) som förbättrar personalens säkerhet
Loading documents

Relaterade erbjudanden