OneFit Retrofill är mer än en ersättningsbrytare för ditt gamla ställverk

Den senaste uppgraderingslösningen med fast buss från ABB passar både dina kortsiktiga och långsiktiga strategier för tillgångshantering.

Standardisera din anläggning och modernisera föråldrade paneler, från de flesta tillverkare, med ABB:s mellanspänningsbrytare. Efter en genomförd modernisering går det att återanvänd samma brytare utan några ändringar vid nästa nätstationsbyte när det är dags att byta ut hela ställverket. Nedan följer en guide till de flexibla OneFit-uppgraderingspaketen och ytterligare alternativ för att optimera din investering.

Varför en renovering?
Renoverade brytare är en kostnadseffektiv moderniseringslösning för ställverk med flera möjliga alternativ, som beskrivs i detalj under "Fyra olika renoverade brytare – vilken ska jag välja?". Resultatet blir avsevärt förbättrad tillförlitlighet och säkerhet, enklare underhåll och bättre prestanda.

Se figur 1.

Beskrivning av brytaruppgradering

Brytaruppgradering är en moderniseringsprocess som inkluderar utbyte av brytare samt några av kraftcellernas huvudkomponenter. Den kan användas när den befintliga ställverksramen är i brukbart skick. Detta omfattar en rad lösningar som stödjer uppgraderingen av ställverket när ytterligare begränsningar förekommer:

  • Andra delar än brytaren (avskärmare, förreglingar etc.) behöver bytas ut.
  • Den ursprungliga panelkonstruktionen uppfyller inte dagens funktionskrav och standarder.

 Se figur 2.

Vad utmärker ABB:s OneFit Retrofill-koncept

OneFit är ABB:s senaste uppgraderingskoncept med fast buss, som innefattar integrerad säker inkopplingsteknik för enkel anslutning av nya brytare till en rad olika befintliga paneler. Lösningen balanserar behovet av en uppgraderingslösning med relativt begränsade platsarbeten och förenade avbrott

OneFit består av en ram med den nya brytaren. Den ansluts till de befintliga ställverksgenomföringarna med en extra strömkrets, som också fungerar som ett internt gränssnitt med den nya brytaren. 

Se figur 3.

1. Befintlig panel
2. Kopparanpassningssystem
3. Isoleringshölje
4. Isolerplatta
5. Sockel
6. Avskärmare
7. Ram
8. ABB:s nya standardbrytare
9. Dörr (på begäran)

Vill du ha produktinformation eller service?

Vilket uppgraderingsalternativ passar ditt ställverk bäst?

OneFit

OneFit
Safety

OneFit
Safety Plus

OneFit
ESafety Plus

Komplett lösning för uppgradering Ökad person-säkerhet Ny nivå drift-säkerhet Integrerad uppgradering av utrustning

Ökad personsäkerhet
Ny metallavskärmare X X X X
Förbättrade dielektriska egenskaper tack vare ett nytt isoleringsarrangemang X X X X
Kategori för förlust av servicekontinuitet: uppgradering av ställverk LSC-1 och LSC-2A till LSC-2B PM (samlingsskena, brytare och kabelanslutningsceller som är fysiskt och elektriskt åtskilda med metallväggar och -avskärmare) X X X X
Ny apparatanslutning med standardförreglingar X X X X
Inskjutning och utdragning av apparater med stängd dörr X X X
Motordriven inskjutning och utdragning av apparater för alla vakuumbrytare/kontaktorer X X

Integrerad uppgradering av utrustning
Fjärrstyrt och avancerat skyddsrelä X
Integrerade strömsensorer utan värmeavledning X
Kombinerade spänningssensorer som inte utgör en ferroresonansrisk X

Modernisering av jordningskopplarens
funktion

Nya förreglingsfunktioner X X X X
Truck för test av kablar * * * *
Jordningstruck med tillslagsförmåga * * * *

Ny säkerhetsnivå för intern ljusbåge
Renovering av reläer med Relion®-produktfamilj med ingångar för ljusbågsdetektering * * * *
Uppgradering av ställverk –REA-skyddsrelä för ljusbågar * * * *
Integrering av aktiv ljusbågsvakt UFES (Ultra Fast Earthing Switch, ultrasnabb jordningskopplare) * * * *
X Paketinnehåll * Tillval

Se hur snabbt och enkelt det går att implementera OneFit

Datainsamling Genomförbarhetsstudie Konstruktionsfas Slutgiltig lösning
Den befintliga datainsamlingen för utrustningen sker på plats med antingen konventionella instrument eller mycket snabbare med hjälp av ett 3D-avsökningssystem.
Ursprungliga apparater behövs inte längre under konstruktionsfasen.
Med Global Parametric Tool kan ABB:s användare enkelt konvertera insamlade utrustningsdata till en proffsig och snabb genomförbarhetsstudie. Med Global Parametric Tool kan man standardisera och optimera konstruktionsfasen. En process som kan ta flera veckor kan nu göras på några timmar. Förbättrade utdata från Global Parametric Tool möjliggör snabb implementering och snabb leverans av en komplett lösning.



Driftsfördelar på kort och lång sikt

Med OneFit Retrofill-konceptet kan din verksamhet få både kortsiktiga och långsiktiga vinster:

  • Den nya apparaten inkluderar standardreservdelar med alla fördelar vad gäller tillgänglighet och leveransvillkor.
  • Utrustning och reservdelar är utbytbara mot ABB:s nya utbyggnadspaneler och extra ställverk.
  • Standardisering av anläggningen: Uppgradering av olika originaltillverkade paneler med samma standardanordningar från ABB.
  • Samma operatörsgränssnitt och underhållsstrategi för utrustningen som monteras i OneFit och nya ABB-paneler.
  • Aktiviteterna på plats avslutas med en driftsutbildning för din personal.
  • Möjligheten att manövrera och utföra servicearbete på mellanspänningsutrustning med sänkta och förutsägbara underhållskostnader tack vare ett modulärt serviceavtal

Se figur 4.

Komplett apparatsortiment

VD4: vakuumbrytare med mekaniskt ställdon
VM1: vakuumbrytare med magnetiskt ställdon
HD4: SF6-gasbrytare med mekaniskt ställdon
VSC: avsäkrad vakuumkontaktor

Mer information