VD4-AF 电弧炉专用真空断路器是 ABB 全新一代伺服电机驱动的真空断路器,独有的创新技术,为电弧炉特殊负载提供高质量、可靠及高效的操作。
机械寿命高达 15 万次合分操作,适用于钢厂电弧炉等频繁操作负载。无需大修更换核心元件,独有的机构内置的自诊断功能为基于状态的运维提供基础。
VD4-AF 电弧炉专用真空断路器方案灵活,可提供固定式及可抽出式解决方案。可抽出式方案配合 UniGear ZS3.2 或预装式开关柜 PowerBloc,安装方便,便于快速维护更换。
VD4-AF 电弧炉专用真空断路器极大降低了全生命周期的停电维保时间,为钢铁企业提高生产效益,优化投资,更大程度地保证设备与人员的安全。
主要优势
- 减少运营成本
- 减轻运维负担 50% 以上
- 断路器性能比常规方案提高 5-10 倍
- 避免不安全的使用和危害
- 长达 15 万次 的操作寿命,适用于钢厂电弧炉等频繁操作负载
- 维护保养量少,生命周期内无需更换真空灭弧室及操作机构
- 标准外形尺寸,可抽出式可与同电压等级的 VD4 和 HD4
主要特性
- 额定电压范围:…36 - 38 kV
- 额定电流范围:…2.500 A
- 额定短路开断能力:…31.5 kA