ZX Digital 气体绝缘开关设备数字化解决方案

数字赋能,大道至简




气体绝缘开关柜数字化解决方案是以ABB经典成熟的ZX系列产品 (ZX0/ZX0Air、ZX0.2、ZX1.2、ZX1.5-R、ZX2/ZX2 AirPlus)为平台,融合前沿数字化技术,从而实现GIS气体绝缘开关柜的数据实时在线采集、分析及智慧诊断,从全寿命周期帮助用户打造安全可靠的电网,实现稳定连续供电,同时延长维护周期、降低运维成本。


想了解更多产品和服务信息?

方案描述

ZX 系列数字化气体绝缘开关柜可实现

  • 变电站开关室内温湿度数据
    - 温湿度传感器可以站级或功能隔室的温度和湿度监测
  • 气室压力异常预警
    - 充气隔室气体密度实时监测及诊断
  • 电缆终端/固体绝缘母线异常预警
    - 电缆头/固体绝缘母线温度实时监测及诊断
  • 断路器故障风险预警
    实时监测及诊断,包括:
    - 二次器件监测:合/分闸线圈电流监测,储能电机电流监测
    - 动作时间监测:通过二次器件监测,实现:合分闸时间监测,储能时间监测
    - 在PrimeGear ZX0 和ZX2部分产品中,可以提供断路器主轴角度监测;


 

 

  • 剩余电寿命预测汇报
  • - 让客户了解真空泡的更换前还可以操作的次数
  • 三工位开关故障风险预警
    - 工作电流监测
    - 动作时间监测
    - 位置指示、操作次数指示
    - ZX2和 PrimeGear ZX0产品视频监视及云上位置识别
  • 增加可选的站级大屏显示器
    - 可调取站内所有设备数据,使用更方便

主要优势

  • 提高供电可靠性和用户体验
  • 降低运维成本和安全风险
  • 延长设备的经济使用寿命
  • 实现资产健康的主动管理



主要特性

采用智能传感器获取二次器件状态参数,利用ABB独特的数学模型实时分析计算,识别潜在故障,监测开关健康状态。

  • 全面感知
    准确实时全方位测量开关柜状态参数
  • 非介入式测量
    采用霍尔传感器,独立于开关设备原有的控制系统与保护系统,延续设备原有的可靠性
  • 预测潜在故障
    从二次器件状态曲线中提取特征波形,结合ABB多年行业经验给出智慧诊断,识别设备早期故障,保证安全运行

Loading documents


相关产品



Select region / language