IE5 Synkron Reluktansmotor

SynRM-Hero-pic

Opnå den højeste energieffektivitet

IE5 Synkron reluktansmotorer (SynRM) er i de senere år blevet et stærkt alternativ til induktionsmotorer med høj effektivitet. Kernen i en SynRM motor er, at rotoren ikke har nogen viklinger eller magneter, men blot elektriske stålplader, der er stablet sammen til en rotorpakke. I modsætning til en induktionsmotor har en SynRM rotor ingen induceret strøm og dermed ingen tab. Dette gør SynRM til den perfekte kombination af enkelhed og effektivitet.  

Oplev det perfekte match

Bliv kontaktet af en ekspert og find ud af hvordan du kan energieffektivisere med IE5 SynRM motorer og frekvensomformere fra ABB.

Bliv kontaktet af en ekspert

Fordele ved SynRM

Synkron reluktansmotorer fra ABB imødekommer mange af de behov, der bliver efterspurgt på den globale scene. Klimaforandringer og miljøansvar er drivkraften bag enorme ændringer i alle brancher.

Med IE5 SynRM motorer kan du:

  • Reducer din miljøpåvirkning ved at energieffektivisere og reducere udledningen af CO2
  • Forbedre bæredygtigheden i din drift ved at opfylde nuværende og fremtidige effektivitetsstandarder og ved at øge effektiviteten og produktiviteten
  • Øge pålideligheden og opnå en bæredygtig og langvarig ydeevne ved at minimere motorfejl og nedetid
  • Forbedre kvaliteten af din produktion ved hjælp af præcis drejningsmoment- og hastighedskontrol
  • Opgrader dine retrofits ved at erstatte standard induktionsmotorer i enhver industriel applikation


Nyheder (ENG)

Typer af SynRM motorer

IE5 Synkron reluktans motor
Høj output synkron reluktansmotor

ABB IE5 SynRM motorer leverer et nyt niveau af effektivitet: Ultra-premium. 

Ved at opgradere til ABB's IE5 SynRM motor kan du reducere energitabet med 40 %, spare 18 terawatttimer elektricitet på et år og reducere CO2-emissionerne med 6 millioner ton i motorens levetid. Det kan gøre en stor forskel at udskifte blot én motor.

Vores IE5 SynRM motorer giver dig:

  • Verificeret IE5-effektivitet
  • Lavere leje- og viklingstemperaturer
  • Længere levetid for lejerne
  • Bedre effektivitet ved delvis belastning
  • Mere præcis processtyring
  • Permanent magnetmotorens ydeevne - uden magneter

Produktsortiment:

  • Motor type: M3AL/M3BL
  • Udgang: 5,5-315 kW
  • Størrelser: IEC 132-315
IE5 SynRM is ideal for all industrial applications
ABB's synkrone reluktansmotorer med høj effekt er en kraftfuld, men meget kompakt motor, der er op til tre rammestørrelser mindre end en konventionel motor.

Vores High output SynRM-motorer med høj effekt giver dig:

  • Mere output fra en mindre motor
  • Lavere leje- og viklingstemperaturer
  • Længere levetid for lejerne
  • Induktionsmotorers omkostningseffektivitet og servicevenlighed
  • Permanentmagnetmotorens ydeevne - uden magneter

Produktsortiment:

  • Motor type: M3AL/M3BL
  • Output: 1.1–350 kW
  • Størrelser: IEC 90-315
High output SynRM motor offers more output from a smaller motor.

Relaterede links

Energieffektivitet

Loading documents
Select region / language