Schwere Nutzfahrzeuge

Sicherheit ohne Kompromisse - ABB LTO-Batterien für schwere Nutzfahrzeuge. Erfahren Sie mehr in unserem Whitepaper.

Schwere Nutzfahrzeuge
Der umweltverträgliche Transport spielt bei der Bekämpfung des Klimawandels eine bedeutende Rolle. Mit fossilen Brennstoffen betriebene Motorfahrzeuge, Züge und Flugzeuge machen rund ein Viertel des weltweiten Energieverbrauchs aus – und haben etwa denselben Anteil am globalen CO2-Ausstoß. Diese Emissionen schaden sowohl der Umwelt als auch der Gesundheit.

Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts leistet ABB Pionierarbeit im Bereich sauberer Verkehrslösungen und entwickelt Technologien für den elektrischen Schienenverkehr. Als innovativer Anbieter einer breiten Palette von Produkten und Lösungen für die nachhaltige Elektromobilität hält ABB ein Portfolio bereit, das Lösungen für die Elektrifizierung von Arbeitsmaschinen, Bussen, Lkws, Schiffen und Zügen als auch Ladetechnologien für Elektroautos umfasst.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

 

Bagger

Webcast

Elektrifizierung von schweren Nutzfahrzeugen – kleiner, leichter, effizienter

 

Bagger
Mining Vehicles

FAQ

Hilfreiche Einblicke in die Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge!

 

Mining Vehicles
Bau & Bergbau
Materialhandhabung
E-Bus
Schifffahrt

Bau- und Bergbaufahrzeuge

Bau- und Bergbaufahrzeuge
ABB bietet komplette elektrische Antriebsstränge für schwere Arbeitsmaschinen, die beispielsweise im Bergbau und Bau eingesetzt werden. Diese Antriebsstränge werden auf den tatsächlichen Arbeitszyklus der einzelnen Maschinen optimiert und sind auf Zuverlässigkeit und Energieeffizienz ausgelegt. Das senkt die Gesamtbetriebskosten und erhöht die Produktivität. 

Merkmale:

  • Optimierte Antriebslösung für Ihre Anwendung
  • Robuste Ausführung, kann bis zu 50 g Shocks und 4 g Vibrationen standhalten
  • Schnelle Beschleunigung und verbessertes Fahrverhalten durch hohe Drehmomentdichte in unseren Motoren mit effektiver Steuerung
  • Kühlmitteltemperatur -40°C bis +65°C
  • Umgebungstemperatur -40°C bis +85°C
  • IP-Schutzklasse auf anspruchsvolle Anwendung der Arbeitsmaschine ausgelegt
  • Langlebigkeit und geringes Total Cost of Ownership
  • Umfassende Fertigungs- und Servicepräsenz gewährleistet Produktionskapazitäten und Support vor Ort

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

Materialhandhabung

material-handling_1183x456
Der ABB Antriebsstrang für Elektromobilität erleichtert den Material- und Frachtumschlag. 
Wir bieten Ihnen flexible Hochleistungssysteme an, die ideal für den Antrieb von kompakten bis große Fahrzeugen dient. Darunter befinden sich Gabelstapler, Greifstapler und Teleskoplader und vieles mehr.
Durch Prüfung der Fahrzyklen zur Bestimmung der für die Anforderungen des Fahrers am besten geeigneten Lösung, kann das Antriebssystem auf die Applikation zugeschnitten werden.  

Merkmale:

  • Optimierte Antriebslösung für Ihre Anwendung
  • Schnelles Laden mit unserem High Voltage System
  • Robuste Ausführung, kann bis zu 50 g Shocks und 4 g Vibrationen standhalten
  • Schnelle Beschleunigung und verbessertes Fahrverhalten durch hohe Drehmomentdichte in unseren Motoren mit effektiver Steuerung
  • Kühlmitteltemperatur -40° C bis +65° C
  • Umgebungstemperatur -40° C bis +85° C
  • Leiser Betrieb für Werkshallen und Lager
  • Langlebigkeit und geringes Total Cost of Ownership
  • IP-Schutzklasse auf anspruchsvolle Anwendung der Arbeitsmaschine ausgelegt
  • Umfassende Fertigungs- und Servicepräsenz gewährleistet Produktionskapazitäten und Support vor Ort
  • Elektrische Rekuperation und Peak Shaving durch Batteriespeichersysteme

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

E-Bus

Electric-Bus-Baden_1183x456
Elektrobusse sind wesentlich energieeffizienter und nachhaltiger als herkömmliche dieselbetriebene Fahrzeuge. Die Verwendung von Strom anstelle von Diesel bedeutet, dass sie bei einem Betrieb von bis zu 18 Stunden pro Tag viel effizienter und produktiver sind, da sie ihre Energie aus einer Kombination von Oberleitungen und/oder Batterien beziehen. Mit einem umfassenden Portfolio bietet ABB alle Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs von E-Bussen an. 

Merkmale:

  • Höhere Effizienz und niedrigerer Wartungsaufwand
  • Optimierte Antriebslösung für Ihre Anwendung
  • Schnelles Laden mit Hochvolt-Systemen und Hochleistungsbatterien
  • Robuste Ausführung für mobile Anwendungen
  • Schnelle Beschleunigung und verbessertes Fahrverhalten durch hohe Drehmomentdichte in unseren Motoren mit effektiver Steuerung
  • Langlebigkeit und geringe Total Cost of Ownership

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

Schifffahrt

Schifffahrt
Der ABB Antriebsstrang für Elektromobilität erleichtert den Bau kleiner Schiffe wie Schlepper und Touristenfähren, da der mobile Antrieb und Fahrmotor kompakt aufgebaut und für raue Umgebungsbedingungen konzipiert sind. Daher müssen sie nicht in einem Schaltraum oder Schaltschrank untergebracht werden, sondern können in engen Räumen wie Katamaranfinnen oder an Schotten installiert werden.

Das Betriebsprofil dieser Schiffe bietet zudem Lademöglichkeiten, sodass vollelektrische Schiffe auch mit gegenwärtiger Batterietechnologie eine praktikable Lösung darstellen. Diese Art von Schiffen haben den einzigartigen Vorteil das sie in Gebieten eingesetzt werden können, in denen Emissionen und Lärm ein Problem darstellen, z. B. in der Nähe von Städten oder Naturschutzgebieten.

Merkmale:

  • Robuste Ausführung mit hoher Schwingungs- und Schockfestigkeit
  • IP-Schutzklasse auf anspruchsvolle Anwendung der Arbeitsmaschine ausgelegt
  • Direktantrieb oder Getriebeinstallation
  • Kühlmitteltemperatur -40°C bis +70°C
  • Umgebungstemperatur -40°C bis +85°C

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

 

News & Mehr

Die Vorteile
Artikel & Stories
Videos
Webinare
Downloads

Die wichtigsten Vorteile

Enge Zusammenarbeit auf jeder Etappe der Reise
ABB_picto_48x48_14_around_0511-Small

Wir arbeiten in der Entwicklung, Umsetzung und über den gesamten Lebenszyklus eng mit Ihnen zusammen. Das umfasst die Erprobung, den Serienanlauf, den Aftermarket-Support und schließlich auch die Ausmusterung von Produkten.

Unsere hoch entwickelten Forschungszentren arbeiten bereits an neuen Materialien und Technologien für die nächste Generation von Produkten und Lösungen. 

Flexible Anpassung an spezifische Anforderungen
ABB_picto_48x48_08_puzzle_0369-Small

Sie können Produkte aus unserem konfigurierbaren Basisportfolio auswählen oder auf kundenspezifische Lösungen setzen. Unser flexibel ausgerichtetes Angebot sorgt dafür, dass Ihre Leistungs-, Kosten- und Lieferziele erfüllt werden.

Hohe Drehmomentkapazität für hervorragende Produktivität und Leistung

Schnelle und präzise Drehmomentsteuerung ermöglicht hervorragende Reaktion auf Bedienerbefehle. 

 
Hohe Zuverlässigkeit und minimierte Stillstandszeiten
ABB_picto_48x48_05_security_0186-Small

Gestützt auf 130 Jahre Erfahrung im Motorbereich haben wir ein Portfolio entwickelt, das auf bewährten Bausteinen basiert. Bei der Auswahl der optimalen Lösung für Ihre Anwendung stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Unser Portfolio ist auf hohe Schock- und Schwingungsfestigkeit und einen breiten Umgebungstemperaturbereich ausgelegt – das gewährleistet lange Laufzeiten.

 
Erhöhte Produktivität
ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_0137-Small

Wir verfügen über die Fertigungspräsenz und operative Stärke, um mit Ihnen zu wachsen und Ihnen zu helfen, gute Geschäftsergebnisse mit Elektrofahrzeugen zu erzielen. 

ABB stellt jährlich mehr als eine Million Motoren her und verfügt über langjährige Produktionserfahrung, was hochwertige Ergebnisse und eine effiziente Fertigung garantiert.

 
Fokus auf Nachhaltigkeit
ABB_picto_48x48_05_recycle_0184-Small

Unsere Konstruktions- und Fertigungsprozesse sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, und unsere Lösungen helfen Ihnen bei der Minderung der Emissionen Ihrer Fahrzeuge.

ABB hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 an eigenen Standorten klimaneutral zu sein.

 
Weltweiter Service - lokal, global und digital
ABB_picto_48x48_07_globe_0262-Small

Sie kontaktieren uns, wir antworten – global und lokal. Mit unserem globalen und lokalen Servicenetz stehen wir unseren Kunden jederzeit und überall zur Verfügung.

 

Artikel & Stories

CSS Flexbox Cards
Elektro-Nutzfahrzeuge: „Eine ein­heitliche Lösung wird es nicht geben“

Videos

Webinare

Downloads

Kontaktieren Sie uns

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen

Loading documents

 

Select region / language