Kontinuerlig tilstandsovervåking av utstyr og energiforbruk

Det er mange muligheter til å redusere energiforbruket og kutte kostnader men det er ikke alltid enkelt å vite hvor du skal begynne. Nøkkelen er et godt data grunnlag og ekspertise om hvordan tolke dataet, og jo mer data du har jo bedre og tryggere beslutninger kan du ta.

ABB Ability™ Digital Powertrain er en serie med digitale løsninger, inkludert produkter, programvare og tjenester.:

• Kombinerer tilkobling og dataanalyse med ABBs kompetanse for å gjøre motordriften effektiv, forutsigbar og sikker.

• ABBs tverrfaglige erfaring er bokstavelig talt kodet inn i overvåkingstjenesten.

• Har til enhver tid full innsikt i utstyrets status og gir anbefalinger om tilpasninger eller behov for vedlikehold.

Les mer om ABB Ability™ Digital Powertrain

Er du usikker på hvilken prosess eller applikasjon som trenger forendring så kan det være lurt å starte med en energianalyse. Den kan identifisere hvilke motordrevne systemer som gir størst energibesparelse ved en modernisering, og derved anbefale målrettede tiltak og investeringer med kort tilbakebetalingstid (ROI). 
Energianalysen er basert på driftsdata fra motordrevne systemer i et anlegg som applikasjonseksperter fra ABB sammenligner data med en forventet ytelse hvis driften optimaliseres ved bruk av frekvensomformer, oppgradering eller modernisering av utstyret. Energioptimalisering gjør det mulig for bedrifter å redusere energiforbruket og kutte CO2-utslipp, og i tillegg oppnå rask tilbakebetaling på investeringenr. 

Les mer om energianalyse fras ABB (ABB Appraisal)

mo_no_2023_10_reliability_report
mo_no_2023_10_abbcare

Mer om fjernvarmeløsninger fra ABB

  • Kontakt oss

    Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

    Kontakt oss
Select region / language