Presis motorstyring sparer energi

Industrielle prosesser med multiple og parallelle operasjoner som er avhengig av hverandre trenger avansert styring. ABBs frekvensomformer er designet for et bredt spekter av applikasjoner og motordrifter, inkludert permanentmagnet- og synkronreluktansmotorer. De er kompakte og plassbesparende med Safe Torque Off (STO) som standard. ABBs ACS880 har den patenterte funksjonen DTC (Direct Torque Control) gir presis kontroll og høy ytelse. Med kapslingsgrad fra IP20 til IP66 kan de monteres vegghengt eller innebygget i skap, og de er designet for drift i røffe miljøer. ACS880 og ACS580 kommer også i en ultra-lavharmonisk variant. Med innebygd måling,filtre, funksjon for energioptimalisering samt avansert programvare tilbyr ABB en kompakt pakke som gjør installasjonen enkel, plassbesparende og kostnadseffektiv.

Les mer om ACS880
Les mer om ACS580
Les mer om Ultra-lavhamoniske (ULH) rekvensomformere: ACS880, ACH580)
harshenv_acs880_coop
acq580_pumpe_cASE

Mer om fjernvarmeløsninger fra ABB

  • Kontakt oss

    Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

    Kontakt oss
Select region / language