WYDARZENIA 2014-09-05 ABB opracowała kompletne rozwiązanie systemowe w zakresie przesyłu mocy z użyciem połączeń HVDC 1100 kV Technologia połączeń prądu stałego o ultrawysokim napięciu (UHVDC) wynoszącym 1100 kV umożliwia przesył mocy do 10 000 MW na odległość ponad 3000 km
KONTRAKTY I PROJEKTY 2014-09-03 ABB zapewni infrastrukturę sieciową dla Wielkiej Brytanii w ramach największego projektu energii pływów morskich w Europie Projekt wykorzystania prądów pływowych MeyGen realizowany w szkockiej cieśninie Pentland Firth zakłada użycie technologii ABB w celu dostarczenia energii odnawialnej do sieci rozdzielczych na lądzie
KONTRAKTY I PROJEKTY 2014-09-03 ABB wdraża nowy system kontroli jakości w zakładach papierniczych Mohawk Valley należących do Burrows Paper Corporation Wymiana istniejącego systemu kontroli jakości pomoże zakładom papierniczym w Little Falls w stanie Nowy Jork systematycznie produkować papier wysokiej klasy poprzez zapewnienie lepszego poziomu widoczności i kontroli procesu papierniczego. ABB, wiodący na świecie producent technologii automatyki i energetyki, wdrożyła z sukcesem nowy system kontroli jakości w zakładach papierniczych Mohawk Valley
NAUKA I TECHNOLOGIE 2014-08-31 ABB osiąga przełom w technologii instalacji rozdzielczych stosując wydajny ekologicznie gaz izolacyjny Nowa mieszanka gazowa jest rozwiązaniem alternatywnym dla SF6 i posiada potencjał pozwalający na zmniejszenie śladu węglowego rozdzielnic izolowanych gazem (GIS) nawet o połowę. Technologia ta ma zostać zastosowana w szwajcarskim projekcie pilotażowym. ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, osiągnął znaczący przełom w technologii rozdzielnic, opracowując rozwiązanie
WYDARZENIA 2014-08-30 ABB wprowadza na rynek nowe światłowodowe czujniki prądowe do stosowania w aplikacjach wysokiego napięcia Umożliwiając tworzenie stacji cyfrowych oraz inteligentnych sieci
WYDARZENIA 2014-08-22 ABB uruchamia podziemny i podmorski elektroenergetyczny kablowy system przesyłowy na największe napięcie na świecie Napięcie 525 kV to nowy rekord świata dla wyciskanych kabli HVDC prądu stałego wysokiego napięcia, podwajając przepustowość i zwiększając zasięg linii, co umożliwia większą integrację odległych odnawialnych źródeł energii i połączeń międzysieciowych. ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, ogłosił przełom w technologii kablowej. Firma z powodzeniem skonstruowała i
WYDARZENIA 2014-08-18 Najpierw Azipody, a teraz zrobotyzowane ekrany wideo dla Royal Caribbean ABB rozszerza ofertę dla wycieczkowców o zrobotyzowane centra rozrywkowe na największych statkach na świecie.
KONTRAKTY I PROJEKTY 2014-08-16 Rozwiązanie EBoP firmy ABB będzie wspierać nową podziemną elektrownię wodną we wschodnich Himalajach ABB dostarczy rozwiązanie EBoP (Electrical Balance of Plant) dla hydroelektrowni Dikchu w East Sikkim w Indiach.
WYDARZENIA 2014-08-14 Wymiana systemu Windows XP – ABB tworzy specjalną grupę zadaniową Korzystający z systemów sterowania klienci na całym świecie znaleźli się w trudnej sytuacji, gdy w kwietniu Microsoft zakończył usługę wsparcia dla systemu Windows XP. Skłoniło to ABB do utworzenia grupy zadaniowej ds. automatyki procesowej XP, która będzie koordynować wymianę systemów obsługiwanych przez ten dwunastoletni już system operacyjny w wielu krajach świata. Grupa zadaniowa koncentruje
WYDARZENIA 2014-07-23 ABB i Volvo zawiązują współpracę dla szybkiego ładowania autobusów z napędem hybrydowym i autobusów elektrycznych Globalna umowa łączy elektryczne i hybrydowe autobusy Volvo z rozwiązaniami szybkiego ładowania ABB, torując drogę szybkiemu rozwojowi e-mobility w miastach.