Wie wir Sie unterstützen können

Unternehmen, die in das Versprechen und das Potenzial von Wasserstoff investieren, ermöglichen der Welt den Übergang der Energiewirtschaft in eine kohlenstoffneutrale Zukunft. Nachhaltige Transformation erfordert Prozesskompetenz mit einem ehrgeizigen, aber realistischen Entwicklungsfahrplan, der einen sofortigen, aber schrittweisen Übergangsplan vorsieht. 

Für die Transformation einer Energie-Wertschöpfungskette von CO2-intensiven zu CO2-freien Betrieben benötigen Sie einen Partner, der alle beteiligten Schritte - von der Primärenergieerzeugung über die Erstellung des optimalen Energiemixes bis hin zum Verkaufspunkt - versteht und ein passendes Lösungsportfolio anbieten und integrieren kann, unabhängig davon, ob es sich um eine Technologie von ABB oder von Drittanbietern handelt.  

ABB bringt diese einzigartige Kombination aus Erfahrung, Kompetenz und Vision in die Wasserstoffindustrie ein - mit 130 Jahren Innovationsgeschichte, 105.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern und mehr als 50 Jahren im Energiesektor: 
 
  • Eine bahnbrechende Technologie, die energieeffiziente und kohlenstoffarme Betriebe in allen traditionellen Industriezweigen ermöglicht. 

  • Bewährte Fachkenntnisse in den Bereichen Integration und Projektdurchführung, nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Integration und Durchführung komplexer Projekte, Technologie- und Engineering-Partner weltweit.

  • Neue Energiemodelle, die die Entwicklung neuer und erneuerbarer Energien unterstützen.

  • Engagement für eine saubere Energiezukunft, starke Fähigkeiten bei der Durchführung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien und ein solides Engagement, allen Kunden beim Übergang zu einer saubereren Energiezukunft zu helfen.