Mobil tillgänglighet - dela kritisk DCS-information på din smarta telefon, när som helst och var som helst

Mobil tillgänglighet gör det möjligt för din drift- och underhållspersonal att få värdefull information från ABB:s distribuerade styrsystem (DCS) via sina smarta telefoner. Det är en värdapplikation i Edgenius som gör det möjligt för användare att få åtkomst till process- och larmdata under drift. Mobilanvändare får förbättrad insyn om DCS-status, och uppmärksammas på kritiska problemen i anläggningen oavsett var de befinner sig. Applikationen i den smarta telefonen innehåller faceplates, trender, larm och larmmeddelanden.

Fördelar:

      • Driftsdata på din mobila enhet.
      • Status på enheter var man än befinner sig.
      • Enkel delning av information.
      • Fjärrövervakning av kritiska tillgångar.

 

 

Driftsdata på din mobila enhet

Mobil personal förbättrar verksamhetens prestanda

Möjliggör för din drifts-- och underhållspersonal att få insikter från ditt anslutna distribuerade kontrollsystem med hjälp av sin mobila enhet med en säker anslutning baserad på säker VPN-anslutning och/eller lokalt WLAN.

 

Synlig DCS-status oavsett användarplats

Håll dig uppdaterad om larmen från ditt kontrollsystem

Larmlistan i applikationen ger en snabb överblick över anläggningens larmstatus, med möjlighet att aktivera larmmeddelanden med hjälp av push-teknik. Tack vare dessa push-notiser kan personal få varningar om onormala anläggningar/processförhållanden genom intuitiv navigering för att se respektive informationsdetaljer och vidta omedelbara åtgärder.

 

 

Fjärrövervakning av kritiska tillgångar

Håll dig alltid informerad om din kritiska DCS-status

Skapa enkelt din favoritlista över dina viktiga tillgångar som du vill hålla reda på.

Relaterade erbjudanden

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar