Drall-Durchflussmesser
SwirlMaster FSS450

Der SwirlMaster FSS450 ist ein universeller, aber einzigartiger Drall-Durchflussmesser für anspruchsvolle Durchfluss-Anwendungen. Das Gerät hat einen Zweileiter-Messumformer mit modernster DSP-Technologie und integrierter Durchfluss-Messrechner-Funktion. Signale von externen Sensoren wie Druck, Temperatur, Dichte oder Gasanteil können zusammen mit den Signalen der integrierten Durchfluss- und Temperaturfühler sofort verarbeitet werden. Ideal für den direkten Massedurchfluss oder Normdurchfluss von Gasen und Flüssigkeiten und den direkten Masse- und Energiedurchfluss in gesättigtem und überhitztem Dampf.

 

Produktbilder

 

 

Ähnliche Produkte

 

Zusätzliche Ressourcen

Übersicht
Daten
Tools
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Drall-Durchflussmesser eignen sich für die hochpräzise Messung des Durchflusses von Gasen, Flüssigkeiten und Dämpfen in einem weiten Temperaturbereich und allen Anwendungen. Drall-Durchflussmesser sind ideal zur Messung von niedrigviskosen Flüssigkeiten und entmineralisiertem Wasser sowie zur direkten, kostengünstigen Masse-Durchflussmessung des Dampfstroms geeignet.

Der SwirlMaster FSS450 ist die erweiterte Version mit zusätzlichem Analogeingang für die Masse- und Energie-Durchflussmessung. Mit integriertem oder externem Messumformer mit bis zu 30 m (98 ft) Kabellänge erhältlich. Durchfluss-Messrechner für die einzelnen optionalen Eingänge werden bei vielen Anwendungen nicht mehr benötigt.

Standardmerkmale:  

  • HMI für die einfache Inbetriebnahme des Durchflussmessers
  • Analoger 4 bis 20 mA-Eingang
  • Integriertes Widerstandsthermometer (RTD) zur Temperaturkompensation und Berechnung des Sattdampf-Massendurchflusses
  • Digitale Ausgänge für Impuls-, Frequenz- und Alarmsignalisierung


Optional erhältlich:  

  • Getrennter Messumformer mit bis zu 30m (98 ft.) Kabellänge
  • Messumformer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl
  • SIL 2

Daten

Allgemeine technische Daten:  

  • Einfache Montage
    – Es werden nur kürzeste Rohrleitungslängen benötigt.
    – Die Messbereiche wurden optimal an die Durchflussmengen angepasst.
  • Intuitive Bedienung
    – Easy Set-up Funktion
    – Klartextanzeige
    – Messgerätekonfiguration durch Frontglas bei geschlossener Abdeckung
  • Genauigkeit für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
    – +/–0,50 % vom Messwert
  • Prozessanschluss / Zählergrößen
    – Flanschmontage / DN 15 bis 400 (1/2 bis 16 in.)
  • Zulassungen für den Explosionsschutz
    – ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI
  • SIL2-zertifiziert gemäß IEC 61508
  • Ausgang/Kommunikation
    – 4 bis 20 mA / HART 7
  • Optionaler Binärausgang
    – Verwendung als Grenzwertschalter, Impulsausgang oder Frequenzausgang
  • Optionaler Eingang aus dem Feld
    – Druck, Temperatur, Methangehalt, Gasdichteanalysator
  • Integrierte Durchfluss-Messrechnerfunktionalität
    – Gas-Normvolumen und Massedurchfluss
    – Dampf-Massedurchfluss
    – Direkte Energieberechnung für Dampf und Wasser
    – Erdgasberechnung gemäß AGA/SGERG-Normen

Tools

Zur Auswahl der am besten geeigneten Produkte für Ihre Anwendung  

Feldbus & HART

Wählen Sie die passenden Treiber für Ihre ABB-Feldgeräte aus.
Holen Sie sich für jedes Protokoll die neueste Software-Version ab.

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language