Wirbel- Durchflussmesser
VortexMaster FSV450
VortexMaster FSV450 ist der universelle Wirbel-Durchflussmesser für anspruchsvolle Durchfluss-Anwendungen. Das Gerät hat einen Zweileiter-Messumformer mit modernster DSP-Technologie und erweiterter Durchfluss-Messrechner-Funktion. Signale von externen Sensoren wie Druck, Temperatur, Dichte oder Gasanteil können über eine integrierte analoge 4 bis 20 mA-Schnittstelle eingelesen und zusammen mit den Signalen der integrierten Durchfluss- und Temperaturfühler sofort verarbeitet werden. Ideal für den direkten Massedurchfluss oder Normdurchfluss von Gasen und Flüssigkeiten und den direkten Masse- und Energiedurchfluss in gesättigtem und überhitztem Dampf.
Sie benötigen einen Durchflussmesser, der dort installiert werden kann, wo andere aus Platzgründen nicht möglich sind? Lernen Sie den SwirlMaster kennen! FSS450