Ammonium analysator

Aztec AAM631

Noggrann kontinuerlig mätning av ammonium.

Aztec AAM631 är en jonselektiv ammoniumanalysator som ger tillförlitlig och mycket noggrann mätning av ammoniumkoncentrationer för en mängd olika tillämpningar från källvatten till inkommande avloppsvatten.

Översikt
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Översikt

Aztek 600 ISE ammoniak analysator använder en robust ammoniakelektrod att tillhandahålla korrekt och tillförlitlig kontinuerlig mätning av den totala ammoniumkväve (TAN) koncentration, är att summan av gasen NH3 och katjonen NH4+
Aztec AW632 Ammonium är  en online kolorimetrisk analysator.

Med ABB: s intuitiva menystyrd programvara och den automatiska kalibreringen/rengöringen erbjuds kunden en analysator som är både enkel att använda och underhålla.

Kundfördelar:
- Kontinuerlig mätning  med ISE-teknik
- Automatisk 2- punktskalibrering  
- Låg reagensförbrukning
- Intuitiv programvara med grafisk fullfärgsdisplay 
- Data loggning och grafisk processtrend 
- Behörighetsnivåer med full spårbarhet  
- Säker dataarkivering på SD-kort

Data

  • Mätområde
    0.050 till 1000 ppm NH3 (0.050 till 1000 mg/l)
  • Mätprincip
    Gas-avkänning av ammoniak sond (Jonselektiv)
  • Mätläge
    Kontinuerlig
  • Noggrannhet / högsta uppmätta fel
    ± 5% av avläsningen eller ± 0,02 ppm för 0,05-500 ppm (beroende på vilket som är störst) 
    ± 7,5% av läsning för 500 till 1000 ppm
  • Repeterbarhet
    ± 2% av avläst värde eller ± 0,02 ppm (beroende på vilket som är störst)
  • Svarstid
    Normalt driftläge: T90 typiskt 5 minuter
    EcoMode: T90 typiskt <7,5 minuter
  • Upplösning
    0.001 ppm för 0 -10 ppm
    0.01 ppm för 10 -100 ppm
    0.1 ppm för 100 - 1000 ppm
  • Kalibrering
    2-punkt, automatisk kalibrering
  • Mätenheter
    mg/l, ppm, ppb, μg/l

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig. 
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Read more & download

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Read more


Download

Loading documents
Select region / language