Tvåtrådstransmitter för konduktivitet, pH samt redox sensorer

AWT210

AWT210 tvåtråds analystransmitter för mätning av pH, redox eller konduktivitet i Ex klassade och i icke-Ex klassade områden.

Funktionalitet är en nyckelfunktion i AWT210 med intuitiv programvara, avancerad självdiagnostik och dess innovativa plug-and-play-modulär design som gör det möjligt för användare att uppnå ökade effektivitetsnivåer genom reducerad driftstopp.

Översikt
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Översikt

AWT210 erbjuder kraften i avancerad digital kommunikation i en enkel, flexibel design, så att du kan komma igång snabbt.

  • Menyer för enkel inställning av sensorkonfiguration ger steg-för-steg-vägledning

  • Avancerad självdiagnostik i enlighet med NAMUR NE 107 ger harmoniserad indikation på enhetsstatus

  • Säkerhetstillträde på flera nivåer förhindrar obehöriga ändringar av sändarkonfiguration och kalibrering

  • En-knapps sensorkalibrering sparar tid och pengar som spenderas på rutinmässigt underhåll

  • Vanlig universell design för pH, ORP eller konduktivitetsmätning

  • Plug-and-play-sensor och kommunikationsmoduler minimerar lagerhållning och maximerar drifttid som är tillgänglig med PROFIBUS™ PA, FOUNDATION™ Fieldbus™ eller HART™ -kommunikation

Data

Språk

  • Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska

Mekaniska data

  • Skydd:
    IP66 / NEMA 4X
  • Mått:
    144 mm (5,67 tum) x 144 mm (5,67 tum) x 99 mm (3,89 tum)
  • Vikt:
    Aluminiumhölje | 1.04 kg (2.3 lb)
    Polykarbonathölje | 0.7 kg (1.5 lb)
  • Terminalanslutningar::
    AWG 26 till 14 (0,14 till 2.5 mm2)

Mätparametrar
pH / ORP, 2-elektrodkonduktivitet, 4-elektrodkonduktivitet, toroidledningsförmåga, pION (anpassad användarprogrammerbar)

Ingångar

  • pH/ORP/pION-sensortyper
    – pH: glas, antimon (Sb)
    – ORP: (Redox): Platinum (Pt), Gold (Au)
    – pION: Anpassad användarprogrammerbar
Driftstemperatur
–20 till 60 °C (–4 till 140 °F)

Elektrisk

  • Strömförsörjning (FF-modeller och PA-modeller)
    Matningsspänning:
    – 9 till 32 V DC (Allmänna anläggningar)
    – 9 till 24V likström (Intrinsically safe Ex ia installationer)
  • Strömförsörjning (HART-modeller)
    Matningsspänning:
    – 14 till 42 V DC (Allmänna anläggningar)
    – 14 till 30 V DC (Intrinsically safe Ex ia installationer)
    –Polaritetssäker
    – Lyft av spänningen: 12 V DC
  • Anslutning / kommunikation (alternativ))
    – FOUNDATION™ Fieldbus™
    – PROFIBUS™ PA
    – HART™
Godkännande av farligt område
  • Polykarbonathölje:
    ATEX-II 1G Ex ia IIC T4 Ga
    IECEx-II 2G Ex ia IIC T4 Ga
    cFMus- Klass I Div I
    cFMus- Klass II Div I
  • Aluminiumhölje:
    ATEX-II 1G Ex ia IIC T4 Ga
    IECEx-II 2G Ex ia IIC T4 Ga
    cFMus- Klass I Div I
    cFMus- Klass II Div I
    cFMus- Klass II/III Div II

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig. 
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Read more & download

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Read more

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language