Färganalysator

Aztec AW637

Förbättra dricksvattnets kvalitet och minimera doseringen av  koaguleringskemikalier.

Aztec 600 färg analysator har utformats speciellt för mätning av färg i dricksvattnets reningsprocess.

 

Översikt
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Översikt

Aztec AW637 Färg är en on-line kolorimetrisk analysator.

Med ABB: s intuitiva menystyrd programvara och den automatiska kalibreringen/rengöringen erbjuds kunden en analysator som är både enkel att använda och underhålla.

Kundfördelar 
  - Analys av upp till 3 provströmmar 
  - Automatisk 2- punktskalibrering 
  - Självrengörande 
  - Intuitiv programvara med grafisk fullfärgsdisplay 
  - Data loggning och grafisk processtrend 
  - Behörighetsnivåer med full spårbarhet  
  - Säker dataarkivering på SD-kort

Data

  • Mätområde
    0 till 500 Pt-Co-enheter (0 till 500 Hazen enheter)

  • Kemisk metod
    Mätning av vattenfärgen genom absorbans vid 400 nm, uttryckt i Hazen omfattning eller Platinum-Cobalt skala

  • Mätfrekvens
    1 till 12 mätningar per timme (valfri)

  • Noggrannhet / högsta uppmätta fel
    ± 2% av avläst värde eller ± 0,5 Hazen för 0-300 Hazen (beroende på vilket som är störst)
    ± 5% av läsning för 300 till 500 Hazen

  • Repeterbarhet
    ± 1% av behandlingen (vid 20% av spann)

  • Upplösning
    0.001 ppm eller 1 ppb

  • Mätenheter
    mg/l, ppm, ppb, μg/l

  • Kalibrering
    2-punkt, automatisk kalibrering

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig. 
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Read more & download

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Read more


Download

Loading documents
Select region / language