Järnanalysator

Aztec AW633

Optimerar och övervakar vattenreningen.

Aztec 600 järnanalysator ger pålitlig och noggrann mätning av kvarvarande Järn för att förbättra kvaliteten på dricksvattnet och optimera användningen av kemikalier.

Översikt
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Översikt

Aztec 600 Järn är en on-line kolorimetrisk analysator.

Med ABB: s intuitiva menystyrd programvara och den automatiska kalibreringen/rengöringen erbjuds kunden en analysator som är både enkel att använda och underhålla.

Kundfördelar 
- Analys av upp till 3 provströmmar 
- Automatisk 2- punktskalibrering 
- Automatisk bakgrundsfärg kompensering 
- Automatisk provspädning för att maximera mätområde 
- Självrengörande 
- Intuitiv programvara med grafisk fullfärgsdisplay 
- Data loggning och grafisk processtrend 
- Behörighetsnivåer med full spårbarhet  
- Säker dataarkivering på SD-kort

Data

  • Mätområde
    0 till 5 ppm Fe (0 till 5 mg/l)

  • Mätprincip
    Gas-avkänning av ammoniak sond (Jonselektiv)

  • Bakgrunds färgkorrigering
    Kompenserade vid mätvåglängd

  • Mätfrekvens
    1 till 6 mätningar per timme (Valfri)

  • Noggrannhet / högsta uppmätta fel
    ± 5% av avläsningen eller ± 0,005 ppm (beroende på vilket som är störst)

  • Repeterbarhet
    ± 5% av avläsningen eller ± 0,005 ppm (beroende på vilket som är störst)

  • Upplösning
    0.001 ppm eller 1 ppb

  • Measurement enheter
    mg/l, ppm, ppb, μg/l

  • Kalibrering
    2-punkt, automatisk kalibrering

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig. 
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Read more & download

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Read more


Download

Loading documents

Service

Select region / language