Kiselanalysator

Navigator AW641

Navigator AW641 Kiselanalysator reducerar kostnader och underhåll i samband med kiselövervakning på ång och vattencykeln inom kraftvärmesegmentet.

Översikt
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Översikt

Många års erfarenhet och innovation inom design och framgångsrik tillämpning av kontinuerliga kemiska analysatorer har kombinerats med de senaste elektronik och produktionsteknik för att producera Navigator 600-serien av analysatorer från ABB.

Baserat på kolorimetriska tekniker, har vi optimerat delar i  vätskehanteringen  i syftet att minska rutinunderhåll. Kraftfull elektronik, avancerade funktioner såsom automatisk kalibrering, rengöring och  kontinuerlig kemi säkerställer en noggrann mätning av kisel.

Fördelar:

  • Analys av upp till 6 provströmmar
  • Upp till 90% lägre reagensförbrukning än andra kisel analysatorer
  • Minimalt årligt underhåll och upp till 3 månader obevakad drift
  • Automatisk rengöring och kalibrering
  • Automatisk "Zero" kalibrering
  • Intuitiv programvara med grafisk fullfärgsdisplay
  • Dataloggning och grafisk processtrend
  • Full spårbarhet kapacitet
  • Säker dataarkivering till SD-kort

 

Data

  • Mätområde
    0 - 5000 ppb SiO2 (minsta intervall 0 - 50 ppb)
  • Kemisk metod
    Molybden Blå
  • Kanal-optioner
    Finns som enkanals eller flerkanals analysator(1,2,4 eller 6 prov)
  • Mätfrekvens
    Kontinuerlig kemi och mätning
  • Noggrannhet / högsta uppmätta fel
    ± 2% av avläst värde eller ± 0,5 ppb (beroende på vilket som är störst) över intervallet 0 till 500 ppb 
    ± 5% av avläst värde i intervallet 500 till 5000 ppb
  • Repeterbarhet
    ± 2% av avläst värde eller ± 0,5 ppb (som är störst) över intervallet 0 till 500 ppb 
    ± 3% av avläst över intervallet 500 till 5000 ppb
  • Svarstid
    <15 minuter (90% stegändring)
    Minsta uppdatering tid 12 minuter för multi-stream konfigurationer
  • Kalibrering
    2-punkt, automatisk kalibrering
  • Automatisk rengöring

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Read more & download

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Read more

Download

Loading documents
Select region / language