Process Gaskromatografer PGC5000 Serien
PGC5000C Smart Ugn
ABB process gaskromatografer utför realtidsanalys av den kemiska sammansättningen i ett processprov eller ström - avgörande för on-spec processer och produktivitet. PGC5000C smarta ugnar används vid komplexa applikationer som kräver flera detektorer för maximal tillämpning.
ABB PGC5000 process gaskromatografer är baserade på mer än 50 år av innovation i on-line process gaskromatografer. De förenklar gaskromatografi och ökar tillförlitligheten. De innehåller allt du behöver veta om din GC - nära till hands.
PGC5000 serien har konstruerats för distribuerad styrning över flera analytiska Smart Ugnar för obegränsade applikations. Det finns två ugnar, PGC5000B och PGC5000C, lämpligt utrustade för den konstruerade applikationen.
PGC5000C Smart Ugn kännetecknar:
Lämpligt dimensionerad (28% större) och utformad för maximal tillämpning
Perfekt för multiplexa flerströms analyser i en enda analys ugn
Designad för mätningar i komplexa applikationer
Multidetektorkonfiguration – sTCD, mTCD, FID och FPD möjlighet
PGC5000A Master Controller
PGC5000A Master Controller med nytt grafiskt HMI erbjuder ett fullt fungerande tangentbord och muspekplatta. Utveckling, redigering och lagring av analysmetoder är nu enkelt. Programmering är nu ett minne blott. Bara "peka och klicka" och "dra och släpp" är allt som krävs för att komma någon av analysatorns funktioner. Alla viktiga analys funktioner identifieras på flikar som gör det lätt att veta vart man ska gå för att få tillgång till information när det behövs.
10" SVGA pekskärm med multi-touch-kontroll stöder HMI't
Enkel flik layout för enkel användning
Universellt tangentbord och mus-pekplatta
Egensäkra fiberoptiska anslutningar till flera smarta ugnar
Redundanta Ethernet-portar för garanterade dataöverföringar
Standard USB-portar för praktiska systemuppdateringar
Direkt MODBUS kommunikation
Omfattande I/O-alternativ