Process Gaskromatografer
PGC5007 Totalt svavel Analysator  

ABB process gaskromatograf portfölj innehåller special gaskromatografen - Totalt svavel Analysator

Översikt
Applications
Documentation
Service

Översikt

Process Gaskromatografer
PGC5007 Totalt svavel Analysator

Lösning

PGC5007 utför en total svavelanalys för en rad av strömmar, flytande och ångfas från naturgas till bensin och diesel.

En fixerad volym av prov från processflödet injiceras via en injiceringsventil. Luft transporterar provet in i ugnen, där den oxiderar provet till koldioxid, vatten och svaveldioxid. Dessa komponenter separeras med användning av packade kolonner och passera in i en flamfotometrisk detektor (FPD), där resthalter av totalt svavel mäts.

PGC5000B Smart Ugn kännetecknar:


Rätt dimensionerad och avsedd för enkla konfigurationer och maximal tillförlitlighet
Designad för verksamhetskritiska mätningar
Singel-detektor konfiguration – sTCD, mTCD, FID och FPD möjlighet
Mindre storlek möjliggör minskad storlek för analyshus och minskad media förbrukning

PGC5000A Master Controller kännetecknar:

10" SVGA pekskärm med multi-touch-kontroll stöder HMI't
Enkel flik layout för enkel användning
Universellt tangentbord och mus pekplatta
Egensäkra fiberoptiska anslutningar till flera smarta ugnar
Redundanta Ethernet-portar för garanterade dataöverföringar
Standard USB-portar för praktiska systemuppdateringar
Direkt MODBUS kommunikation
Omfattande I/O-alternativ

Applications

Process Gas Chromatographs
PGC5007 Total Sulfur Analyzer

Total sulfur solutions

A fixed volume of sample from the process stream is injected via a sample inject valve. Air transports the sample into the furnace, where it oxidizes the sample to carbon dioxide, water, and sulfur dioxide. These components are separated using packed columns and pass into the FPD, where the trace levels of Total Sulfur are measured.

A designation was assigned to the ABB On-line sulfur in fuel gas chromatograph (PGC2007) - ASTM Method D7041-04. The PGC2007 has now been updated to the PGC5000 Series PGC5007B Total Sulfur Analyzer.

This method provides industry the only on-line method with precision and bias data that is 2-5 times better than all other sulfur methods on the books. This is the only method to date that meets the requirements for low range (0-15 ppm) diesel compliance measurements.

ASTM 7041-04, "Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels, and Oils by Online Gas Chromatography with Flame Photometric Detection," ASTM International

 

PGC5007B

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language