Ultraljudsnivåmätare

KMICRO

KSONIK MICRO Ultraljudsnivåmätaren är utformad för att mäta vätska (10 m) och bulkmaterial nivåer (3 m). Området kan konfigureras via tangentbord och skärm.
Översikt
Data
Download
Service

Översikt

KMICRO monteras på toppen av ett kärl eller en tank. Mikroprocessorn i KMICRO skickar iväg en elektronisk puls som en en omvandlare gör om till en akustiskpuls. Den akustiskapulsen färdas till den nivå som ska mätas och reflekteras tillbaka till omvandlaren. Omvandlaren gör sedan sedan om energin från den reflekterade pulsen tillbaka till en elektronisk signal som stoppar tidsuret i mikroprocessorn. Med hjälp av ljudets hastighet genom luften, kan avståndet noggrant bestämmas. Den kraftfulla programvaran kan ta bort falska ekon och ett elektroniskt filter tar bort bakgrundsljud.

Data

Funktioner:

  • Upp till 10 meters mätområde
  • Lågkostnads, kompakt nivå transmitter
  • 128 x 64 punkters matris display
  • Enkel installation och konfiguration
  • Kontinuerlig nivåmätning och nivå brytare
  • Auto variabel effektstyrning för svåra applikationer
  • Temperaturkompenserad
  • Lösenordsskyddad
  • Underhållsfri
  • Integrerad Kscope analys programvara
  • Flödesmätning i öppna kanaler
  • PVDF processberörda delar för korrosiva applikationer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language