Kompakt ultraljudsnivåmätare

LST300

LST300 är en högpresterande ultraljudsnivåmätare som noggrant mäter nivå, avstånd och flöde i öppna kanaler med ett mätområde upp till 10m. Den mäter beröringsfritt nivå avsedd att användas på vätskenivåer i ett brett område av applikationer och branscher.

Översikt
Data
Download
Service

LST300 representerar framtiden för nivåmätning. Användning av intelligenta kompakta transmittrar har alltid varit attraktiv men vissa begränsningar har förhindrat deras användning i många tillämpningar. LST300 tar bort dessa gamla hinder. Oavsett om du har risk för översvämning eller frätande material i processen klara LST300 av dessa villkor. Metall upptill och PVDF i botten gör LST300 till den första kompakta ultraljudsnivåmatare som är resistent mot korrosion över hela instrumentet. Med godkänt skydd upp till IP68 (tillval) kan det säkerställas att hela anordningen kan klara översvämningar.

LST300 kombinerar de mest avancerade funktioner som finns på någon ultraljudsnivåmätare i någon klass i en kompakt form. Installation blir enkel tack vare den grafiska ekolodsbild och avancerad diagnostik. Falskt ekofiltreringsalgoritm i kombination med liten spridningsvinkel ger en enkel installation även i trånga utrymmen med många hinder. Med "Tuch Through the Glass" teknologi behöver inte locket öppnas för att konfigurera instrumentet. Drivs via 2-trådig signalmatning.

FUNKTIONER:

  • Underhållsfri, beröringsfri kontinuerlig nivåmätare 
  • 2-tråds 4-20mA med HART kommunikation
  • Upp till 10 m mätområde
  • Temperaturområde: -40... 85°C
  • Noggrannhet på ± 2 mm eller 0,2% av fullt mätområde (störst gäller)
  • Spridningsvinkel på 5° med falsk-ekofiltrering för trånga utrymmen
  • Enkel installation med grafiskdisplay, avancerad diagnostik och enkel menyhantering 
  • Unik teknik garanterar bästa prestanda under alla förhållanden
  • IP66 / 67 och NEMA 4X (kan nedsänkas till en meters djup i 30 minuter)
  • ATEX, IEC & FM egensäker och icke-gnistbildning godkänd

ALTERNATIV:

— "Through the Glass" (TTG) knappar, standard tryckknappar  eller utan HMI-gränssnitt

— 6 m (20 ft.) eller 10 m (32 ft.) Mätområde

— FM, ATEX, IECEx eller NEPSI godkänd, egensäker  eller gnistfria

— Standard, utdragbara eller golvmonterade fästen finns för enkel installation

— Flänsmontage

Transmitterns microprocessorn skickar iväg en elektronisk puls som en en omvandlare gör om till en akustiskpuls. Den akustiskapulsen färdas till den nivå som ska mätas och reflekteras tillbaka till omvandlaren. Omvandlaren gör sedan sedan om energin från den reflekterade pulsen tillbaka till en elektronisk signal som stoppar tidsuret i mikroprocessorn. Med hjälp av ljudets hastighet genom luften, kan avståndet noggrant bestämmas. Den kraftfulla programvaran kan ta bort falska ekon och ett elektroniskt filter tar bort bakgrundsljud.

Ultrasonic measurement

Med användning av en time-of-flight beräkning samt höjden på kärlet kan LST300 noggrant mäta avståndet till målytan med användning av ekvationen nedan:

Nivå = höjd - ljudets hastighet x time-of-flight 
                        2

Temperatur ändrar ljudhastigheten, vilket gör noggrann mätning mer utmanande. Alla LST instrument mäter och kompensera för temperaturförändringar vilket säkerställer noggrann mätning över ett brett område av omgivningsförhållanden. 

Loading documents

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language