电磁流量计
ProcessMaster FEP630

经证明,ProcessMaster FEP630具有坚固、可靠及非常容易操作的特点,能够满足严苛的过程应用要求。
此创新型新一代电磁流量计采用模块化变送器设计和SmartSensor技术并内置验证功能,这些先进的技术具有明显的业务和性能优势。
ProcessMasters优异的传感器设计可以承受严苛的环境条件。凭借专门抗腐蚀和耐磨损的行内优秀衬层和电极材料,ProcessMaster FEP630成为适合众多应用的理想解决方案。
ProcessMaster FEP630是化工、能源、石油和天然气、纸浆和造纸、金属和采矿行业的理想选择。

概览
数据
现场总线和HART
下载
服务

概览

ProcessMaster FEP630 – 所有工业应用的理想选择。

具备高级的功能和特性,便于更高效地工作、降低成本和提高利润。

实时在线工况诊断
• 不影响工艺过程正常运行
• 可检测气泡、部分填充或空管,监测电极阻抗、电导率和传感
器温度等
• 显示屏清晰的文本提示可简化故障排除过程

内置仪表健康或者状态检查
• 使用ABB Fingerprint仪表指纹检定技术检查流量计传感器
和变送器运行的可靠性与完整性

干扰/接地检查
• 安装初期即可验证正确性

维修周期监测
• 可定时通知

与旧版本或前代产品兼容
• 节省客户的资产投资

数据

通用规格:  

  • 测量精度
    – 标准 0.4 % of rate, 可选 0.3% and 0.2 % of rate
  • 公称测量口径
    – DN 3 to 2000 (1/10 到 80 in.)
  • 过程连接
    – 法兰标准符合 DIN 2501 / EN 1092-1, ASME B16.5 / B16.47, JIS, AS2129
  • 公称压力等级
    – PN 10 到 100, 
    – ASME CL 150, 300
  • 衬里
    – 硬橡胶, 软橡胶, PTFE, PFA, ETFE, Linatex
  • IP 等级
    – IP67 或 IP68
  • 测量介质温度
    – 高达 180 °C (356 °F)
  • 通讯
    – HART, PROFIBUS DP, Modbus 
  • 防爆认证
    – ATEX, IECEx, FM, cFM
  • 过程诊断
    – 空管、部分填充、气泡、电极阻抗、电导率、传感器温度 

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。.更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。更多信息

下载

Loading documents
Select region / language