Roboterfinder

 

Finden Sie Ihren Roboter

 

Applikation

Traglast-Klasse

Reichweiten-Klasse

Filter zurücksetzen
RobotertypApplikationTraglastReichweiteTraglast-KlasseReichweiten-Klasse
IRB 1010Montage
Handhabung
Testen
1,5 kg0,37 m(A) bis zu 7 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 1090Montage
Handhabung
Testen
Lichtbogenschweißen
Materialauftrag
Picken, Packen, Palettieren
3,5 kg0,58 m(A) bis zu 7 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 1100Montage
Testen
Be- und Entladen
Schrauben
4 kg0,475–0,58 m(A) bis zu 7 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 1200Montage
Handhabung
Maschinenbeschickung
5–7 kg0,7–0,9 m(A) bis zu 7 kg
(B) 7–16 kg
(A) bis zu 1,8 m
IRB 1200 HygienicPicken, Packen, Palettieren5–7 kg0,7–0,9 m(A) bis zu 7 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 1300Montage
Handhabung
Maschinenbeschickung
Bearbeitung
Be- und Entladen
Lichtbogenschweißen
Picken, Packen, Palettieren
7–11 kg0,9–1,4 m(A) bis zu 7 kg
(B) 7–16 kg
(A) bis zu 1,8 m
CRB 15000 GoFaHandhabung
Maschinenbeschickung
Montage
Schrauben
Mensch-Roboter-Kollaboration
Bearbeitung
5, 10, 12 kg0,95–1,62 m(A) bis zu 7 kg
(B) 7–16 kg
(A) bis zu 1,8 m
IRB 14000 Dual-arm YuMiMontage
Mensch-Roboter-Kollaboration
0,5 kg0,5 m(A) bis zu 7 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 14050 Single-arm YuMiMontage
Mensch-Roboter-Kollaboration
0,5 kg0,5 m(A) bis zu 7 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 1600Bearbeitung
Lichtbogenschweißen
Montage
Maschinenbeschickung
Handhabung
Picken, Packen, Palettieren
6–10 kg1,2–1,45 m (A) bis zu 7 kg
(B) 7–16 kg
(A) bis zu 1,8 m
IRB 1660IDMaschinenbeschickung
Handhabung
Lichtbogenschweißen
6 kg1,55 m(A) bis zu 7 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 2400Lichtbogenschweißen
Montage
Maschinenbeschickung
Handhabung
Picken, Packen, Palettieren
Bearbeitung
Materialauftrag
12–20 kg1,55 m(B) 7–16 kg
(C) 16–60 kg
(A) bis zu 1,8 m
IRB 2600Lichtbogenschweißen
Montage
Maschinenbeschickung
Handhabung
Picken, Packen, Palettieren
Bearbeitung
Materialauftrag
12–20 kg1,65–1,85 m(B) 7–16 kg
(C) 16–60 kg
(A) bis zu 1,8 m
IRB 2600IDMaschinenbeschickung
Handhabung
Lichtbogenschweißen
8–15 kg1,85–2,00 m(B) 7–16 kg(B) 1,8–2,55 m
IRB 360Montage
Handhabung
Picken, Packen, Palettieren
Picken, Packen, Palettieren
1–8 kgØ 1,13 m(B) 7–16 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 365Montage
Handhabung
Picken, Packen, Palettieren
Picken, Packen, Palettieren
1,5 kgØ 1,10 m(A) bis zu 7 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 390Montage
Handhabung
Picken, Packen, Palettieren
Picken, Packen, Palettieren
8–15 kgØ 1,30 m(B) 7–16 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 4400Lichtbogenschweißen
Montage
Maschinenbeschickung
Handhabung
Picken, Packen, Palettieren
Bearbeitung
Materialauftrag
10–60 kg1,95–2,55 m(B) 7–16 kg
(C) 16–60 kg
(B) 1,8–2,55 m
IRB 460Picken, Packen, Palettieren110 kg2,40 m(D) 60–225 kg(B) 1,8–2,55 m
IRB 4600Lichtbogenschweißen
Montage
Maschinenbeschickung
Handhabung
Picken, Packen, Palettieren
Bearbeitung
Materialauftrag
20–60 kg2,05–2,55 m(C) 16–60 kg(B) 1,8–2,55 m
IRB 52Beschichten
Lackieren
7 kg1,2–1,45 m(B) 7–16 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 5350Beschichten
Lackieren
7 kg1,35 m(B) 7–16 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 5500-22Beschichten
Lackieren
13 kg2,7 m(B) 7–16 kg(C) über 2,55 m
IRB 5500-25Beschichten
Lackieren
13 kg2,7 m(B) 7–16 kg(C) über 2,55 m
IRB 5500-27Beschichten
Lackieren
13 kg2,7 m(B) 7–16 kg(C) über 2,55 m
IRB 5510Beschichten
Lackieren
13 kg2,56 m(B) 7–16 kg(C) über 2,55 m
IRB 5710Handhabung
Maschinenbeschickung
Montage
70–110 kg2,3–2,7 m(D) 60–225 kg(B) 1,8–2,55 m
(C) über 2,55 m
IRB 5720Handhabung
Maschinenbeschickung
Montage
90–180 kg2,6–3,0 m(D) 60–225 kg(C) über 2,55 m
IRB 660Picken, Packen, Palettieren180–250 kg3,15 m(D) 60–225 kg(C) über 2,55 m
IRB 6650SLichtbogenschweißen
Montage
Maschinenbeschickung
Handhabung
Picken, Packen, Palettieren
Bearbeitung
Materialauftrag
125–200 kg3,0, 3,5 m(D) 60–225 kg(C) über 2,55 m
IRB 6660 Lichtbogenschweißen
Montage
Maschinenbeschickung
Handhabung
Picken, Packen, Palettieren
Bearbeitung
Materialauftrag
205 kg1,93 m(D) 60–225 kg(B) 1,8–2,55 m
IRB 6660FXPressenautomatisierung40 kg1,40 m(C) 16–60 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 6660RXPressenautomatisierung70 kg3,10, 1,45 m(D) 60–225 kg(C) über 2,55 m
IRB 6710Punktschweißen
Handhabung
Maschinenbeschickung
Materialauftrag
Laserschweißen
Montage
175–210 kg2,65–2,95 m(D) 60–225 kg(C) über 2,55 m
IRB 6720Punktschweißen
Handhabung
Maschinenbeschickung
Materialauftrag
Laserschweißen
Montage
150–240 kg2,5–3,1 m(D) 60–225 kg
(E) über 225 kg
(B) 1,8–2,55 m
(C) über 2,55 m
IRB 6730Punktschweißen
Handhabung
Maschinenbeschickung
Materialauftrag
Laserschweißen
Montage
190–270 kg2,7–3,1 m(D) 60–225 kg
(E) über 225 kg
(C) über 2,55 m
IRB 6740Punktschweißen
Handhabung
Maschinenbeschickung
Materialauftrag
Laserschweißen
Montage
220–310 kg2,8–3,2 m(D) 60–225 kg
(E) über 225 kg
(C) über 2,55 m
IRB 6790Punktschweißen
Handhabung
Maschinenbeschickung
205–235 kg2,65–2,80 m(D) 60–225 kg
(E) über 225 kg
(C) über 2,55 m
IRB 760Picken, Packen, Palettieren450 kg3,18 m(E) über 225 kg(C) über 2,55 m
IRB 760FXPressenautomatisierung100 kg3,20, 1,65 m(D) 60–225 kg(C) über 2,55 m
IRB 7710Montage
Maschinenbeschickung
Handhabung
Picken, Packen, Palettieren
Bearbeitung
Pressenautomatisierung
280–500 kg2,85–3,5 m(D) 60–225 kg
(E) über 225 kg
(B) 1,8–2,55 m
(C) über 2,55 m
IRB 7720Montage
Maschinenbeschickung
Handhabung
Picken, Packen, Palettieren
Bearbeitung
Pressenautomatisierung
400–620 kg2,9–3,5 m(D) 60–225 kg
(E) über 225 kg
(B) 1,8–2,55 m
(C) über 2,55 m
IRB 8700Montage
Handhabung
Maschinenbeschickung
475–800 kg3,5–4,2 m(E) über 225 kg(C) über 2,55 m
IRB 910INVMontage
Handhabung
Testen
3–6 kg0,35–0,55 m(A) bis zu 7 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 920Montage
Handhabung
Testen
6 kg0,45–0,65 m(A) bis zu 7 kg(A) bis zu 1,8 m
IRB 930Montage
Handhabung
Testen
12, 22 kg0,85, 1,05 m(B) 7–16 kg
(C) 16–60 kg
(A) bis zu 1,8 m