PixelPaint

PixelPaint wins prestigious IERA Award

ツートンカラー塗装用ノンオーバースプレー(インクジェット塗装)

ABBのPixelPaintノンスプレー技術は、自動車産業におけるツートーン塗装において、時間のかかるマスキングやデマスキングを不要にし、時間とコストを大幅に削減し、生産性を向上させるとともに、お客さまの要望に応じたカスタマイズ塗装の可能性を広げます。

今日の消費者は、コントラストカラーや個性的な塗装仕上げやデザインを特徴とする、個性的な塗装スキームを自動車に求めるようになってきています。ABBのPixelPaintソリューションは、インクジェットヘッド、吐出制御パッケージ、IRB 5500塗装ロボット、使いやすいRobotStudioプログラミングソフトウェアを搭載しており、ツートンカラーや装飾塗装のアプリケーションに対応します。


主な利点

picture1
カスタマイズを求めるお客さまのニーズに応える
picture2
ツートン アプリケーションに必要なダブル サイクル タイムを排除
picture3
コストのかかる手作業によるマスキング/デマスキングを不要にする
picture4
複雑な画像を高解像度で塗装

 

カスタマイズされた自動車塗装の未来の姿を明らかにする

PixelPaint-no-masking
PixelPaint accurate
PixelPaint efficient

マスキング不要
以前は、車体にコントラストカラーを塗る場合、塗装工程の間にマスキングが必要でした。そのため、1シフトあたり10~20人* のオペレータが必要で、2回目の塗装が完了すると2人でマスキングを剥がしていました。ABBのPixelPaintノンオーバースプレー2トーン塗装アプリケーションは、手作業によるマスキング/デマスキングの必要性をなくし、2トーン塗装に必要な時間と材料を大幅に削減します。

* グローバル市場における一例です。詳細についてはお問い合わせください

CAPEXとOPEXの大幅削減 
オーバースプレーによる廃棄物もなくなります。塗料の100パーセントが車体表面に塗布されるため、オーバースプレーがゼロになり、運用コストを大幅に削減できるほか、塗料が排水路に流出しないため環境性能も向上します。

生産性を20%から100%に向上
以前は、車体に2色目を追加する場合、塗装工場で2回塗装を行う必要があり、サイクルタイムが2倍になり、マスキングとデマスキングを行うオペレーターを追加する必要がありました。PixelPaintは、1回の作業でツートンカラーの塗装を可能にすることで、生産性を20%から100%向上させることができます。さらに、ツートンカラー塗装のために塗装工場を増設する必要がなくなり、電力、水、圧縮空気の消費量が削減されるため、光熱費も節約できます。

詳細情報

 

詳しく見る

 

ドキュメントをロードしています