可搬重量: 1.5 kgリーチ 0.37 m
可搬重量: 3.5 kgリーチ 0.58 m
可搬重量: 4 kgリーチ: 0.58, 0.475 m
可搬重量: 5-7 kgリーチ: 0.7, 0.9 m
可搬重量: 7, 10, 11, 12 kgリーチ: 0.9, 1.15, 1.4 m
可搬重量: 4 kg リーチ: 1.50 m
可搬重量: 6 - 10 kg リーチ: 1.2, 1.45 m
可搬重量: 6 kg リーチ: 1.55 m
可搬重量: 10 - 16 kg リーチ: 1.55 m
可搬重量: 12, 20 kg リーチ: 1.65, 1.85 m
可搬重量: 8, 15 kg リーチ: 1.85, 2.0 m
可搬重量: 60 kg リーチ: 1.95 m
可搬重量: 110 kgリーチ: 2.40 m
可搬重量: 20 - 60 kgリーチ: 2.05, 2.51, 2.55 m
可搬重量: 70 - 110 kgリーチ: 2.3, 2.7 m
可搬重量: 90 - 180 kgリーチ: 2.6, 3.0 m
可搬重量: 180 - 250 kg リーチ: 3.15 m
可搬重量: 150 kgリーチ: 2.2 m
可搬重量: 125-200 kgリーチ: 3.0m, 3.5 m
可搬重量: 100 - 205 kg リーチ: 1.93 - 3.35 m
可搬重量: 150-300 kg リーチ: 2.60-3.20 m
可搬重量: 175-210 kg リーチ: 2.65-2.95 m
可搬重量: 150-240 kg リーチ: 2.50-3.10 m
可搬重量: 190-270 kg リーチ: 2.70-3.10 m
可搬重量: 220-310 kg リーチ: 2.80-3.20 m
可搬重量: 205, 235 kg; リーチ: 2.65, 2.80 m
可搬重量: 450 kgリーチ: 3.18 m
可搬重量: 150-500 kg リーチ: 3.5, 3.1, 2.8, 2.55, 2.3 m
可搬重量: 280-500 kg リーチ: 2.85-3.5 m
可搬重量: 400-620 kg リーチ: 2.9-3.5 m
可搬重量: 550-800 kg リーチ: 3.5, 4.2 m
塗装ロボット コンパクトな塗装専用機
ドア開閉ロボット
塗装ロボット100%の稼働率を実現する設計
IRB5500-25用昇降式レール
7軸統合型小型塗装ロボット
高い柔軟性と精度を備えた中型塗装ロボット
可搬重量: 最大 8 kg Ø : 1130- 1600 mm
可搬重量: 1.5 kg Ø : 1100 mm
可搬重量: 10, 15kgØ : 1300 mm
可搬重量: 3, 6 kgリーチ: 0.35, 0.55 m
可搬重量 6 kg リーチ: 0.45, 0.55, 0.65 m
可搬重量:12, 22kgリーチ:0.85, 1.05m