PoWa™

 

産業グレードの高速協働ロボット

PoWa(ポーワ)は強力なパフォーマンスを象徴し、安全性や使いやすさを損なうことなく協働オートメーションに産業ロボットレベルの性能をもたらします。定格可搬重量で毎秒5mを超える速度を実現し、高速協働ロボットの新たな基準を打ち立てます。

PoWaは協働ロボットならではのコンパクトで軽量な設計と、卓越した速度を兼ね備え、マシンテンディングやマテリアルハンドリング、パレタイジング、溶接、ねじ締めといった、高負荷かつ生産性重視の用途における自動化を可能にします。

現場での迅速な立ち上げと導入を前提に設計されたPoWaは、ノーコードプログラミングとプラグアンドプレイのセットアップにより、最短60分で稼働を開始できます*。安全柵不要の運用と協働用途向けの安全機能により、スペースが限られた環境や既存設備でも、人と並んで効率的に作業できます。

パワフルな協働ロボットファミリー

PoWaシリーズは可搬重量7kgから30kgまでをカバーし、幅広い産業用途に対応するソリューションを単一の強力な協働ロボットファミリーとして提供します。

 

*PoWa 10と13でピックアンドプレイスのアプリケーションでテスト

26035-492

 

主な特徴

PoWa_icon
クラス最高レベルの速度で生産性を向上

PoWaは定格可搬重量で毎秒5mを超える速度を実現し、そのクラスにおいて真に最速の協働ロボットファミリーです。卓越した速度とトルクにより、マシンテンディング、マテリアルハンドリング、ねじ締め、パレタイジングといった用途でサイクルタイムを短縮し、お客様の生産性の向上に貢献します。

PoWa_icon2
多彩なツール接続による立ち上げの迅速化

PoWaはユーザーが設定可能な信号とフィールドバスに対応した高機能CPCSを備え、複数のツールに対応します。これにより、グリッパーとビジョンシステムを同時にプラグ&プレイで迅速に統合でき、統合作業の負担とシステムの複雑さを軽減します。

PoWa_icon3
最大19%のリーチ拡張

PoWaファミリー全体でリーチが拡張されており、検査やアーク溶接などの用途において柔軟性をさらに高めます。

PoWa_icon4
使いやすく、柔軟に対応

アーム側に搭載された設定可能なボタンと、ブロック形式で簡単なプログラミングができるWizard easy programmingにより、オペレーターはPoWaを効率的に操作し必要に応じて素早くプログラムを再構成することができます。

PoWa_icon5
安全柵無しの環境下でも安全な協働作業

Power and Force Limiting(PFL)およびSpeed and Separation Monitoring(SSM)を標準搭載しており、PoWaは安全柵のない協働作業空間においても、人と安全に並んで稼働することが可能です。

PoWa_icon6
幅広い可搬重量で最大の柔軟性を実現

PoWaは7kgから30kgまでの可搬重量オプションを備え、迅速なハンドリング作業から重量物を扱う産業アプリケーションまで、幅広い用途に対応します。これにより、ユーザーは一貫した製品ファミリー内でオートメーションを柔軟に拡張することが可能になります。

PoWa_icon7
過酷な環境に対応する高い耐久性

IP65 / IP67の保護等級を備えたPoWaは防塵・防湿性能に優れ、過酷な環境にも対応できるよう設計されています。さらに、ISOクラス4 / 5のクリーンルーム適合性を兼ね備えることで、より幅広い用途において高い信頼性と稼働率を実現します。

PoWa_icon8
溶接や複雑な作業に対応するアーム設計

1軸~3軸に7~10kgのアーム耐荷重を持たせることで、ツールやケーブルの取り付けにおける柔軟性が向上しています。このユーザーフレンドリーな設計は特にアーク溶接用途に適しており、溶接機器の接続を容易にするとともに、ケーブル配線やロボット動作のスムーズ化を推進します。その結果、より安定したプロセスと高い溶接品質を実現します。

PoWa_icon9
OmniCore™コントローラに対応した軽量協働ロボット

PoWaはコンパクトで軽量な設計と、ABBのOmniCore™コントローラが持つ高い性能と応答性を組み合わせています。これにより、要求の厳しい用途においても高速なモーション制御、スムーズな動作、そして信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

ラインアップ

可搬重量最大:最大30kg

保護等級:最高 IP67

Image gallery

その他情報

press-release-fafafa
ウェブページ
プレスリリース

もっと詳しく知る

ドキュメントをロードしています