RobotStudio® Suite

RobotStudio® Suite

 

アイデアを可視化し、作業時間を短縮

 

RobotStudio®は、世界で最も普及しているロボットアプリケーションのためのオフラインプログラミングおよびシミュレーションツールです。クラス最高のバーチャルコントローラ技術に基づくRobotStudioスイートは、画面上の表示と実際のロボットの動作が一致していることを完全に保証します。このユニークな技術により、仮想環境でのロボット設備の構築、テスト、改良が可能となり、試運転の時間と生産性を大幅に向上させることができます。

RobotStudioデスクトップ版では、プログラミングやシミュレーションを生産に支障をきたすことなく実施することができます。RobotStudio Cloudは、個人やチームが世界のどこからでも、どんなデバイスでも、ロボットセルの設計をリアルタイムに共同作業することを可能にします。RobotStudio ARビューア―は、モバイルデバイス上で、実環境またはバーチャルルーム内のロボットやソリューションを無料で可視化することができます。デスクトップとモバイルの両アプリケーションにより、チームのコラボレーションと迅速な意思決定が可能になり、計画・設計段階をスピードアップすることができます。

 

30日間無料トライアルはこちら

ダウンロード

Click here to request a license

Request license

 

主な利点

Maximum productivity
生産性を最大化

進行中の生産ラインに影響を与えることなく、生産ラインの正確なコピーを3D環境でプログラムし、テストを行うことができます。

Flexibility
柔軟性を発揮

製品仕様変更に合わせた設備の転用の際、新しいロボットソリューションの計画と設計を迅速化。 

Fast time-to-market
実運用までの時間を短縮

ダウンタイムをゼロにし、試運転時間を大幅に削減します。

Sustainability
最初からサステナブル

ロボティクスシミュレーションとプロセスの最適化により、エネルギー使用量と無駄を最小限に抑えます。

 

製品ポートフォリオ

 

ニュース&ハイライト

 

詳細情報

 

ライセンスの比較

 Cloud試用版Freemium試用版プレミアム
期間300分
無制限30日
1年

RobotStudio® Cloud 

    
ウェブ上でプログラミング

プログラムに変更を加え、どこからでもどのデバイスからでもシミュレーションを検証

  
他の人と共同で作業

世界中のチームメンバーとリアルタイムで共同作業が可能

  

バージョン管理
変更とプロジェクトのバージョンを追跡し、新しいソリューションを試すために別ファイルで作業

  

RobotStudio®

    

ロボットのプログラミング

リアルとバーチャルのロボットのステーションを作成・編集

 

 

ロボットの構成
制作のためのロボットの準備とチューニング

 

 


 

バーチャル・コミッショニング/高度なシミュレーション
スウェプトボリューム、CADの読み込み、物理演算の追加、ケーブルシミュレーションなど

 

  

 

高度な安全シミュレーション
制動距離、停止位置の再生など

 

 


 

最適化・デバッグ
シグナルアナライザ、RAPIDエディタ、プログラムの同期化

 

  

 

VR/AR
ヘッドセットを使って迅速に微調整やプログラミングを実行
  

 

 

自動衝突回避経路プランニング

経路を設定すると自動的に経路を設定

 



 

営業ツール
ステーションビューワー、ライティング、3Dエフェクト

 

  

 

RobotStudio®クラウド※1
RobotStudioプロジェクトのアップロードと共同作業、RSプロジェクトの変更点の把握

 

 

 

 


RobotStudioライセンスを入手

ライセンスのお申し込みはこちらから

ライセンス申込み

RobotStudio® Cloudを試す

試用版を申込み

RobotStudio® Desktopを試す

30日試用版をダウンロード

 

もっと詳しく知る