Inbetriebnahme und Installation

Optimal performance for your electrification system

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano
  • čeština

Inbetriebnahme und Installation

Sorgen Sie für ein geringeres Risiko, eine schnellere Inbetriebnahme und eine optimale Leistung Ihres Elektrifizierungssystems, von der ersten Inbetriebnahme über den gesamten Lebenszyklus der Anlage

Verlassen Sie sich auf die zertifizierte Installation und Inbetriebnahme durch ABB-Experten, um eine hohe Zuverlässigkeit und eine optimale Leistung über die gesamte Lebensdauer von der ersten Inbetriebnahme an zu gewährleisten. Von der Installation bis zur Inbetriebnahme kümmern wir uns um die installierte Basis unserer Kunden, um ihre elektrische Versorgung zu maximieren und so ihre Produktivität und Rentabilität zu verbessern.
           
Wenn Sie ABB beauftragen, können Sie sicher sein, dass Ihre Schaltanlage sicher und korrekt installiert und in Betrieb genommen wird. ABB-zertifizierte Servicetechniker bieten professionelle Vor-Ort-Installationen und Inbetriebnahmeprüfungen an, um sicherzustellen, dass die Installation korrekt ausgeführt wurde. Dazu gehören Inbetriebnahmeprüfungen von Schutzrelais oder Kommunikationseinrichtungen für Schaltanlagen, modulare Komponenten für Umspannwerke, eHouses, Produkte für die Verteilungsautomatisierung, Schalt-, Begrenzungs-, Mess- und Fühlgeräte sowie Energiespeichermodule (USV).

Wussten Sie schon?


icon_2_2000x800_tr

Falsche Installation und Inbetriebnahme können zu 14% von Ausfällen bei Schaltanlagen und Leistungsschaltern führen.

icon_1_2000x800_tr

Falsche Installation und Inbetriebnahme vor der Inbetriebnahme ist die wahrscheinlichste auslösende oder mitwirkende Ursache für 4% von Fehlern bei Trennschaltern.

Unsere Expertise


ABB_picto_48x48_05_security_0186-Small

Zuverlässige Schaltanlagen vom ersten Betriebstag an.

ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_0137-Small

Geringeres Risiko für unerwartete Ausfälle.

ABB_picto_48x48_05_recycle_0184-Small

Schnellere Inbetriebnahme.

Around

Optimale Leistung im Lebenszyklus.

Dienstleistungen für Ihre Bedürfnisse


Dienstleistungen in der Praxis

CSS Flexbox Cards

>>>

Ressourcen

Loading documents

Ähnliche Dienstleistungen

Brauchen Sie Hilfe?

Nicht das Richtige gefunden? Durchsuchen Sie unsere Bibliothek nach technischer Dokumentation und Auswahltools oder wenden Sie sich an unser Support-Team.
Erhalten Sie direkt die Antworten, die Sie suchen. Wenn Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht finden können kann unser Support-Team Ihnen helfen.
Sprechen Sie mit unseren Experten und verbessern Sie die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Vorhersehbarkeit und Nachhaltigkeit Ihrer Anlagen.
Optimieren Sie Ihre Abläufe mit unserem Dienstleistungsangebot.
Select region / language