Advanced services

Increase uptime and extend your assets life

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano
  • čeština

Zusatzleistungen

Smart und Advanced Services zur Erhöhung der Betriebszeit, Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Anlagen und Priorisierung Ihrer Instandhaltungsmaßnahmen


Mit der steigenden Nachfrage nach Elektrizität wird die Verfügbarkeit von Strom für jedes Unternehmen immer wichtiger. Heute ermöglichen digitale Lösungen eine 24/7-Überwachung, die Ausfälle vermeiden und die Lebensdauer von Anlagen verlängern kann, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Standard-Wartungspraktiken wie korrigierende oder reaktive Wartung bleiben kostspielig, da sie unerwartet auftreten und die Produktion und Verfügbarkeit beeinträchtigen.

Durch die Auswertung von Informationen, die von digitalen Anlagen zur Verfügung gestellt werden, in Verbindung mit den bestehenden Anlagenüberwachungs- und -steuerungssystemen ist es möglich, einen vorausschauenden Wartungsplan zu erstellen, um das Risiko von Ausfällen und/oder Abschaltungen zu verringern und die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern, wodurch die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.

Der Elektrifizierungsservice bietet eine Reihe erweiterter Dienstleistungen, die Ihnen helfen, den Zustand der Anlagen, die Prozesszuverlässigkeit, die Lebensdauer der Geräte und die Gesamtleistung des Systems zu optimieren.

Unsere Expertise

ABB_picto_48x48_14_around_0511-Small
Umfassendes Portfolio: Das Angebot reicht von Mittel-bis Niederspannungsanwendungen und ist auch für Anlagen Dritter geeignet.
ABB_picto_48x48_06_cloud_connection_0201-Small (1)

Skalierbarkeit und Flexibilität: Einfache Bereitstellung von On-Premises- und Cloud-basierten Lösungen.

ABB_picto_48x48_17_globe_0262-Small (1)

Globale Präsenz: Erweitertes Netz von Servicezentren in Ihrer Nähe.


Wichtigste Vorteile

ABB_picto_48x48_08_piggy_bank_0718-Small (1)
Geringere Gesamtbetriebskosten (TCO): Einsparung von bis zu 40 % der betrieblichen Wartungskosten durch Verlängerung der Wartungsintervalle ohne Beeinträchtigung der Sicherheit und Zuverlässigkeit.
ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_levels_0136-Small (1)

Betriebszeit maximieren: Bis zu 70 % der potenziellen Ursachen für Anlagenausfälle werden im Frühstadium erkannt.

ABB_picto_48x48_10_helmet_0437-Small

Sicherheit erhöhen: Bis zu 60 % weniger vorbeugende Wartung, da die Anwesenheit des Bedienpersonals in der Nähe der Anlage vermieden wird.


Dienstleistungen für Ihre Bedürfnisse


Dienstleistungen in der Praxis

CSS Flexbox Cards

>>>

Ähnliche Dienste


Brauchen Sie Hilfe?

Nicht das Richtige gefunden? Durchsuchen Sie unsere Bibliothek nach technischer Dokumentation und Auswahltools oder wenden Sie sich an unser Support-Team
Erhalten Sie direkt die Antworten, die Sie suchen. Wenn Sie keine Antwort auf Ihre Frage finden, hilft Ihnen unser Support-Team gerne weiter.

 

Sprechen Sie mit unseren Experten und verbessern Sie die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Vorhersagbarkeit und Nachhaltigkeit Ihrer Anlagen.
Optimieren Sie Ihre Abläufe mit unserem Dienstleistungsangebot.
Select region / language