Servicios para el fin de vida útil de equipos eléctricos

Para equipos de baja y media tensión

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano

Estrategia SF6

Asistencia durante todo el ciclo de vida de tus equipos eléctricos para un mundo más ecológico

El servicio de ABB puede ayudarte incluso en la fase final del uso de tus equipos de BT y MT.

Nos asociamos con nuestros clientes para permitir la circularidad y sostenibilidad a través del desmantelamiento responsable, la eliminación y el reciclaje de equipos eléctricos sean de ABB o no, para lograr sus objetivos tanto de seguridad como medioambientales.

Nuestras soluciones de retrofit pueden ayudarte a modernizar y actualizar tus equipos eléctricos existentes, pero al mismo tiempo estos componentes antiguos sustituidos se convierten en residuos, a veces muy perjudiciales para el medio ambiente si no se tratan de forma adecuada.

ABB garantiza que la eliminación de los equipos eléctricos cumpla  con todas las normativas medioambientales y la legislación local.

Así mismo, podemos ofrecerte servicios de asesoramiento y soporte para alcanzar tus objetivos de sostenibilidad, minimizando la cantidad de residuos y la huella de carbono gracias a nuestras soluciones de modernización.



Nuestra experiencia

ABB_picto_48x48_05_recycle_0184-Small

Trabajamos en estrecha colaboración con socios locales certificados para transportar y eliminar de forma segura los productos y maximizar el número de materiales reciclados.

ABB_picto_48x48_09_certificate_0398-Small

Proporcionamos el cálculo del ahorro de CO2 obtenido. 

ABB_picto_48x48_04_decentralised_0141-Small

Eliminación del SF6: Gestión respetuosa con el medio ambiente del peligroso gas SF6, regenerado y reutilizado, conforme a la norma IEC 60480:2019.

ABB_picto_48x48_17_environment_care_0258-Small

Cumplimos con la normativa local - Gestión de RAEE.

ABB_picto_48x48_11_eco_light_bulb_0458-Small

Beneficios medioambientales y economía circular.

ABB_picto_48x48_10_ABB_care_0963-Small

Tranquilidad para ti, te apoyamos en tus necesidades específicas.


Programa SF6


El servicio de ABB ofrece el programa de recogida y reacondicionamiento de SF6, para avanzar fácilmente hacia la próxima prohibición de la UE relacionada con el F-Gas.
El personal de ABB está certificado en el uso y manipulación del gas SF6 en equipos eléctricos. Pueden extraer el SF6 contaminado de aparamentas e interruptores y transportarlo a plantas de renovación específicas.

2024

La legislación europea especifica la prohibición del uso de la familia de gases fluorados (el SF6 pertenece a esta familia), se espera que entre en vigor en 2024. En la primera fase, todos los equipos de hasta 24 kV de tensión nominal, y en la segunda, los de más de 24 kV.

Según la ley europea, la puesta en el mercado y la energización de aparamenta eléctrica que contenga gases fluorados, estará prohibida a partir de 2026.

Cabe esperar que los países no pertenecientes a la UE sigan normas reglamentarias similares para el SF6 reciclado en los próximos años.

Si tu empresa será afectada por esta prohibición, por favor responde a estas preguntas haciendo clic en el botón inferior.

2026

A partir del 1 de enero de 2026, aparamenta de MT para distribución primaria y secundaria hasta 24 kV inclusive.

2028

A partir del 1 de enero de 2028, aparamenta de AT de 52 kV hasta 145 kV inclusive y hasta 50 kA de corriente de cortocircuito inclusive, con GWP igual o superior a 1.

2030

A partir del 1 de enero de 2030, aparamenta de MT para distribución primaria y secundaria de más de 24 kV hasta 52 kV inclusive.

2032

A partir del 1 de enero de 2032, aparamenta de AT de más de 145 kV o más de 50 kA de corriente de cortocircuito, con GWP igual o superior a 1.





El enfoque de circularidad de ABB incorpora servicios incluso al final del ciclo de vida de un producto

ELSE infographic_v1


Servicios que satisfacen tus necesidades

Compruebe la certificación de su ingeniero de servicio ABB

Servicios en acción

CSS Flexbox Cards

>>>

Recursos

Loading documents

Servicios relacionados

¿Necesitas ayuda?

¿No encuentras lo que buscas? Busca en nuestra biblioteca documentación técnica, herramientas de selección o contacta con nuestro equipo de soporte.

Obtén directamente las respuestas que necesitas. Si no encuentras la respuesta a tu pregunta, nuestro equipo de soporte puede ayudarte.

Contacta con nuestros expertos y mejora la disponibilidad, fiabilidad, previsibilidad y sostenibilidad de tus activos.

Optimiza tus operaciones con nuestra gama de servicios.


Select region / language