Select Language
  • English
  • español
  • suomi
  • Türkçe
  • polski


Uproszczenie rozwiązywania problemów dzięki interaktywnemu wsparciu eksperta ABB na żywo

Nie zawsze jest praktyczne, aby ekspert ABB był fizycznie obecny na miejscu w celu rozwiązania problemu. Inżynierowie zajmujący się konserwacją na miejscu mogą teraz skorzystać z pomocy ekspertów technicznych ABB za pomocą narzędzia Remote Visual Guidance, aby szybko i skutecznie dotrzeć do sedna problemu.

Korzystając z telefonu komórkowego, Remote Visual Guidance z rozszerzoną rzeczywistością (AR) przenosi eksperta ABB bezpośrednio na miejsce, za pośrednictwem bezpiecznego połączenia i bez konieczności fizycznej podróży. Instalacja aplikacji lub specjalnego oprogramowania nie jest wymagana. Ekspert uzyskuje wizualny wgląd
w aplikację w czasie rzeczywistym, uzyskując dostęp do czatu, zdjęć lub filmów udostępnianych przez inżyniera
na miejscu. Ekspert ABB pomaga inżynierowi na miejscu w rozwiązywaniu problemów, prowadząc go przez proces serwisowy za pomocą interaktywnych narzędzi, które wizualizują instrukcje.

Korzyści ze zdalnego sterowania wizualnego

  • Minimalizacja przestojów - szybki proces rozwiązywania problemów skraca czas przestoju sprzętu
  • Niższe koszty konserwacji - szybsze rozwiązywanie problemów oraz krótszy czas i koszty podróży
  • Większe bezpieczeństwo personelu - mniej błędów ludzkich spowodowanych skomplikowanymi lub nieznanymi zadaniami; mniejsza potrzeba wizyt personelu zewnętrznego na miejscu zdarzenia
  • Łatwe w użyciu narzędzie - mobilne, ale nie wymaga aplikacji ani oprogramowania


Trzy proste kroki do uzyskania zdalnych wskazówek wizualnych od eksperta ABB


-Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem ABB

 ABB dokonuje przeglądu sprawy i zapewnia, że odpowiedni ekspert jest dostępny, aby wesprzeć Twoją sprawę.

-Połączenie z narzędziem zdalnego naprowadzania wizualnego ABB

  • ABB wysyła link e-mailem lub SMS-em, aby rozpocząć sesję zdalną za pośrednictwem bezpiecznego kanału VPN.
  • Link otwiera przeglądarkę internetową i następuje połączenie z aplikacją Remote Visual Guidance eksperta ABB.
  • Po nawiązaniu połączenia ekspert ABB może bezpośrednio zobaczyć aplikację na miejscu i lepiej ocenić występujący problem.

-Ekspert ABB pomaga rozwiązać problem

Ekspert uzyskuje wizualny wgląd w aplikację w czasie rzeczywistym, uzyskując dostęp do czatu, obrazów lub filmów udostępnianych
przez inżyniera na miejscu. Ekspert ABB pomaga inżynierowi na miejscu w rozwiązywaniu problemów, prowadząc go przez proces serwisowy
za pomocą interaktywnych narzędzi, które wizualizują instrukcje.



Linki i Zawartość do pobrania



Więcej informacji

contactez-nous
Porozmawiaj z ekspertem ABB
myABB
Znajdź partnera dystrybucyjnego
Social_Installation
Współpracuj z nami

Select region / language