Szybka interwencja zminimalizuj kosztowne przestoje.


MOSE Wheel Recovery services

Eksperci Serwisu Systemów Napędowych ABB są do Twojej dyspozycji, aby zapewnić szybkie
i skuteczne działanie. Lokalny zespół inżynierów serwisu i partnerów oraz możliwości zdalnego wsparcia przy użyciu technologii AR oraz warsztatom zapewniającym najwyższej jakości naprawy, nasi inżynierowie mogą szybko reagować na każdą nagłą sytuację w celu przywrócenia urządzeń do pracy. 

 

Wsparcie globalne dostępne lokalnie

Szybka odpowiedż na Twoją prośbę o naprawę na miejscu.
Otrzymujesz najnowszą wiedzę specjalistyczną dostarczoną przez inżynierów serwisowych
z certyfikatem ABB. Jeśli nie jest możliwe rozwiązanie problemu zdalnie lub nawet na miejscu, nasze najnowocześniejsze warsztaty oferują dogłębne zbadanie Twoich urządzeń w celu ustalenia pierwotnej przyczyny incydentu i uniknięcia potencjalnego ponownego wystąpienia .

MOSE-Map_20211126_BS

Modułowa umowa serwisowa dostosowana do Twoich potrzeb

Umowa serwisowa ABB  pozwala utrzymać niezawodne i wydajne działanie silników, generatorów i napędów przez cały okres ich eksploatacji.
Współpracujemy z klientem i pomagamy mu planować, koordynować i realizować konserwację sprzętu zgodnie z konkretną krytycznością i potrzebami dzięki niezrównanemu połączeniu wiedzy eksperckiej, znormalizowanych procesów i zaawansowanych technologii.
Jest to podejście dostosowane do długoterminowego planowania i realizacji budżetu konserwacji klienta.

Portfolio

IEC LV Motors-Large
Wsparcie techniczne w zakresie napędów, silników i generatorów

Najważniejsze wydarzenia i realizacje


Więcej informacji

contactez-nous
Porozmawiaj z ekspertem ABB
myABB
Znajdź partnera dystrybucyjnego
Social_Installation
Współpracuj z nami

Select region / language