ABB Motion Service - Avhjälpande underhåll

Du kan se denna sida på:

Snabbt ingripande när något går fel. Minimera kostsamma stillestånd.

ABB Motions serviceexperter står till ditt förfogande för att säkerställa snabba återställningsåtgärder, vilket minimerar kostsamma stillestånd. Våra lokala team av certifierade serviceingenjörer och partners, fjärrsupportfunktioner med AR-teknik och verkstäder levererar reparationer av högsta kvalitet och kan snabbt reagera på alla oväntade återställningsuppdrag.


 

Global support tillgänglig lokalt

Din begäran om ögonblicklig reparation har en snabb respons. Du får den senaste expertisen av ABB-certifierade serviceingenjörer. Om det varken är möjligt att lösa problemet på distans eller på plats, erbjuder våra toppmoderna verkstäder dig en djupgående undersökning av din anläggning för att fastställa grundorsaken till incidenten och undvika eventuellt återkommande händelser.


Erbjudande

ABB_picto_48x48_08_headset_0344-Small

ABB_picto_48x48_03_Drive_Motor_0875-Small


Referenser


Select region / language