ACS880 SkiTow

ACS880 SkiTow från ABB är en säkerhetslösning för hastighetsreglering och säkerhetsövervakning av skidliftar. SkiTow bygger på ABB:s serietillverkade ACS880-frekvensomriktare som kompletterats med en tilläggsstyrenhet och programmerats för övervakning med dubbel skyddskrets. Lösningen är certifierad och typgodkänd enligt kraven i linbanedirektivet, 2000/9/EG.

Fördelar

  • Godkänd enligt linbanedirektivet.
  • Steglös hastighetsreglering.
  • Övervakning med dubbel skyddskrets.
  • Energieffektiv frekvensomriktardrift.
  • Tillgång till ABB:s serviceorganisation.
  • Säker tillgång till reservdelar.
 
 
 

Vill du veta mer?

SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN
acs880_skitow_390x315

Dela sidan


Detta ingår vid leverans av ACS880 SkiTow

  • Komplett apparatskåp med serietillverkad ACS880-frekvensomriktare
  • Kontrollpanel för manöverrum
  • Rörelsegivare som monteras på motor eller broms
  • Nya motstånd för stolpgivare till liftstolpar
  • Terminalmotstånd
  • Startvarningssignal
  • Full dokumentation
  • För ett förbättrat service- och underhållsarbete medföljer även en yttre kontrollpanel med nödstopp och serviceläge. Systemet kan även förses med fjärrövervakning via Internet. 

Tekniska egenskaper

Tekniska egenskaper  
Matningsspänning  3x380/400/415 VAC ±10 % +PE
Effektområde  0–400 kW
Ingångsfrekvens  48–63 Hz
Utgångsfrekvens  0–70 Hz

Läs mer

Select region / language