Drivsystem
Våra öppna schemalagda kurser genomförs på ABB:s lokala serviceverkstäder runt om i landet. Priserna vid öppna schemalagda kurser inkluderar förutom genomförande och dokumentation även lunch och kaffe under kursdagarna. Samtliga kurser i vårt kursutbud kan arrangeras på begäran. Listpriser på öppna kurser redovisas i svenska kronor exklusive moms. Vid bokning av kursens samtliga 8 platser ingår den 8:e platsen utan kostnad. Det motsvarar en rabatt på 12,5% och ger möjlighet att utbilda hela teamet vid samma tillfälle. Vid förhinder kan ombokning ske eller avbokning göras utan kostnad fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras 50% inom två veckor före start, och 100% en vecka före start eller senare. ABB förbehåller sig rätten att ställa in utbildning senast två veckor före start vid för få deltagare
Kurserna i schemat är våra öppna standardkurser. För bokning och mer information
Utbildningstillfällen 2026 Uppdateras löpande.
Kurs gällande tyristorenhet DCT880. Riktar sig till de som utför installation, service och underhåll av DCT880. Längd: 2 dagar (9-15) Pris: 12 000 kr
Kurs gällande DC-motorer för lågspänning. Riktar sig till de som utför installation, service och underhåll av DC-motorer. Längd: 1 dag (8-16) Pris: 6 500 kr
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig