Garantizar la elección de las tecnologías y productos eléctricos adecuados, con su dimensionamiento específico, y el cumplimiento con las condiciones ambientales, resulta en ahorros significativos en inversión y consumo de energía. Colaborando con la industria para encontrar nuevas maneras de pasar del diésel a la electricidad.
ABB Ability™ eMine puede electrificar tu equipo de minería, desde el yacimiento hasta el puerto y de la mina al mercado
Construido con décadas de experiencia en la elecrificación de proyectos mineros y más de 10 años de experiencia en la provisión de infraestructura de carga para autobuses, camiones y automóviles, ofrecemos soluciones diseñadas para manejar los requisitos de la industria minera basadas en las últimas tecnologías.
El consumo de diésel se reduce hasta un 90%.
Se convertirá en el sistema de carga más rápido y completamente automatizado del mundo, hasta 600kW.
Rectificadores de corriente continua (DC) o convertidores de corriente alterna (AC).
Recintos exteriores modulares diseñados a medida, montados en patines o ruedas.
Plataforma de motor e-Drivetrain optimizada.
Protección de ensamblajes de cableado eléctrico y electrónico crítico contra puntos calientes del motor.
Protección de energía para cargas sensibles.
Reducción de voltaje para grandes motores en minería
Centros de control de motores convencionales, distribución de energía crítica para misiones y UPS en un solo sistema
Interruptores de media tensión, centros de control de motores (MCC), relés, soluciones de transferencia de bus y más
MCC convencional, distribución de energía crítica y SAI en un único sistema
Recursos energéticos distribuidos (DER) para minas sin conexión a la red
Sistemas de izaje, camiones eléctricos, E-houses, MCC, accionamiento a prueba de explosiones, sistemas de energía compactos
Sistemas de electrificación y accionamiento para excavadoras, esparcidores y palas
Sistemas de cintas transportadoras, accionamientos sin engranajes para cintas transportadoras, sistemas de accionamiento para trituradoras
Sistemas de electrificación y accionamiento para molienda fina, filtros de corrección de armónicos y factor de potencia
Convertidores de alta potencia, variadores de velocidad, distribución de energía inteligente para plantas de procesamiento y refinación de minerales
Sistemas de advertencia de incendios, intercomunicadores e iluminación para patios de almacenamiento, rascadores de portal, apiladores, recuperadores, carga y descarga de trenes o barcos
Envíanos tu consulta on-line y contactaremos contigo
Encuentra de forma rápida un distribuidor ABB