AutoLink-jakojohtokytkimet keskijännitejärjestelmiin
Yksi- ja kolmivaiheisten ilmajohtojen vikaerotus 38 kV:iin saakka; langaton ratkaisu 38 kV:n järjestelmiin saakka ja kuormankatkaisu 27 kV:iin saakka
ABB:n AutoLink-jakojohtokytkin erottaa vikaantuneen osan verkosta, kun järjestelmässä ilmenee pysyvä vika. Väliaikaisessa vikatilanteessa AutoLink antaa ylempänä järjestelmässä olevan jälleenkytkimen tai katkaisijan selvittää vian katkaisematta virtapiiriä. AutoLink on yksinkertainen ja taloudellinen ratkaisu keskijännitteisten ilmajohtimien vianerotukseen. Se on myös selvä askel kohti älykästä verkkoa ja verkon optimointia. Sekä laskurinlukema että aktivointivirta voidaan määrittää ja niitä voidaan muuttaa. Laitteen palauttamisessa alkutilaan ei tarvita työkaluja. Mallivalikoiman avulla voidaan parantaa verkon joustavuutta ja siten myös luotettavuutta.
Tuotevalikoima
- Kolmivaihejärjestelmien AutoLink – 15, 27 ja 38 kV, syöksyjännitetaso (BIL) enintään 150 kV
- Yksivaihejärjestelmien AutoLink – 15, 27 ja 38 kV, syöksyjännitetaso (BIL) enintään 170 kV
- AutoLink kuormankatkaisuun – 15 ja 27 kV, syöksyjännitetaso (BIL) enintään 150 kV
- WiAutoLink – 15, 27 ja 38 kV, syöksyjännitetaso (BIL) enintään 150 kV
Miksi ABB?
- Kustannustehokas ratkaisu syöttökatkosten vähentämiseen
- Sopii yhteen vaihdettavien komponenttien kanssa
- Voidaan palauttaa alkutilaan ja konfiguroida uudelleen; monipuoliset yksi- ja kolmivaiheversiot
- Kestää sysäysvirtoja
- Ei vaadi virtalähdettä