VisiVolt™ voidaan asentaa nopeasti ja pysyvästi keskijännitejärjestelmien kiskoihin ja eristettyihin tai eristämättömiin metallijohtimiin. VisiVolt™ ilmaisee jännitteen nestekidenäytössä näkyvällä suurella salamasymbolilla.
VisiVolt™-ilmaisimen silikonielastomeerikotelo varmistaa laitteen toiminnan ulko-olosuhteissa, ja oranssi väri saa laitteen erottumaan hyvin järjestelmän muiden komponenttien joukosta.
| Nimellisjännite (Un) |
kV |
3.0 – 6.0*
6.0 – 15.0
|
13.8 – 36.0
|
| Enimmäisjännite |
kV |
3.6 – 17.5**
|
17.5 – 40.5**
|
* - Asennettuna eristämättömiin pyöreisiin johtimiin ja kiskoihin 30mm:iin saakka
** - Vaihtelee navan etäisyyden mukaan (katso suositellut vähimmäisvälykset) |
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Sopii kaikkiin kosketussuojaamattomiin keskijännitejärjestelmiin
- Jännitteen jatkuva ilmaisu
- Taloudellinen ratkaisu
- Huoltovapaa passiivinen laite; ei virransyöttötarvetta
- Voidaan asentaa kaikkiin suojaamattomiin keskijännitejärjestelmien kiskoihin ja johtimiin (eristämätön tai eristetty, kaikki tavalliset läpimitat)
Standardit:
- Jännitteenilmaisukynnys on alle 45 % kolmivaihejärjestelmän nimellisjännitteestä, mikä täyttää standardien IEC 61243-5 ja IEC 61958 vaatimukset
- Jännitteensieto ja vikavirtasieto täyttävät standardin IEC 60694 vaatimukset
- Kosteudenkestävyys testattu standardin IEC 60099-4 mukaisesti
Miksi ABB?
- Maailmanlaajuisesti tunnettu tuotemerkki
- Globaali asiakastuki palveluverkostosta
- Jatkuva tuotekehitys muuttuviin asiakastarpeisiin