厦门ABB开关有限公司

厦门ABB开关有限公司成立于1992年,是ABB集团在中国设立的首家合资企业,致力于为客户提供52kV以下中压开关柜、断路器及户外开关元器件等产品,同时提供中压配电数字化与智能化解决方案。公司拥有高素质的员工队伍,高等学历员工比例达70%以上, 采用直销、分销、渠道销售、OEM销售以及项目合作伙伴等多种销售模式服务市场。

在技术创新方面,公司充分运用前沿的开关技术、环保技术、数字化与智能制造技术,通过先进的质量管理,为客户提供高质量、安全可靠、低碳环保的产品和解决方案。公司已建成高成熟度的中压开关智能制造工厂和绿色工厂,通过智能制造释放新质生产力, 同时建立了覆盖全国的服务网络,基于全生命周期管理,提供安装调试、投运、运管到退役全过程的服务。

作为全国质量奖获奖企业,公司连续多年位列“中国电气工业100强”和“中国电气工业领军企业十强”,在国内外多个重要工程项目中提供可靠的产品和服务。此外,公司还通过ISO 9001质量管理、ISO 14001环境管理、ISO 45001职业健康安全管理、ISO 50001 能源管理等多项体系认证,并取得ISO 14068碳中和等证书,致力于绿色智能制造和可持续发展。

Select Language
  • 中文
  • English


公司里程碑
我们的产品
联系我们

2026

  • ABB集团董事会和执委会到访

2024

  • 中国质量认证中心“质量管理体系优秀实践奖”

2023

  • 获得输配电制造业全国首家智能制造四级认证

2022

  • 公司30周年庆典/第100万台VD4断路器下线/推出UniGear ZS3.2 1400mm 开关柜

2020

  • ABB电气创新周推出PrimeGear ZX0 环保型开关柜

2019

  • 推出 500mm柜宽 UniGear ZS1和ConVac真空接触器

2018

  • 入驻ABB厦门工业中心

2017

  • 厦门ABB开关有限公司成立25周年
  • 成功推出环保型开关柜ZX2 Airplus

2016

  • 入选工业和信息化部公布的2016全国“质量标杆”名单
  • 第六十万台VD4真空断路器下线

2014

  • 获得中国核电工程有限公司“5A级优秀供应商”荣誉
  • 第五十万台VD4真空断路器下线
  • 第二十万台ZS1开关柜下线
  • 第两万台GIS 开关柜下线

2013

  • 第一台E-House出口印度尼西亚
  • 智能化解决发案推出

2012

  • 厦门ABB开关有限公司成立20周年庆典
  • 第四十万台VD4真空断路器下线

2011

  • 第十万台UniGear ZS1开关柜下线
  • 成功推出iVD4、iUniGear智能化解决方案

2010

  • 第三十万台VD4真空断路器下线

2009

  • 先进的开关柜自动化生产线建成并投产

2008

  • ABB中压厦门新厂房正式启用,先进的断路器自动化生产线投产

2005

  • 第十万台VD4真空断路器下线

2004

  • 国家工商行政管理总局授予公司“守合同重信用”企业称号

2002

  • 公司荣获全国质量管理奖

2000

  • 第一万台UniGear ZS1铠装式金属封闭开关柜生产下线

1999

  • 第一万台VD4真空断路器下线

1998

  • 获得联合国中国国家清洁生产中心认定的“清洁生产企业”

1996

  • 公司荣获国家环保局(CCEMS)环境管理体系审核中心颁发的中国第001号ISO14001环境管理体系认证证书,以及挪威船级社(DNV)颁发的ISO14001认证证书
  • ABB工业园落成

1994

  • 前国家主席江泽民视察厦门ABB开关有限公司并为公司题名
  • 公司获得中国CCIB、英国NAOCB和德国TGA的ISO9001-94最新版质量管理体系认证证书

1993

  • ZS1开关柜CKD组装生产线建成
  • 金加工生产线开始投入使用
  • VD4真空断路器生产线开始装配生产

1992

  • 厦门ABB开关有限公司成立

中压成套

•  适用于 ~40.5 kV 供配电系统:
- 空气绝缘开关设备:UniGear ZS3.2
- 气体绝缘开关设备:ZX2

•  适用于 12~24 kV 供配电系统:
- 空气绝缘开关设备:UniGear ZS1
- 气体绝缘开关设备:PrimeGear ZX0

中压元件

• 适用于 ~40.5 kV 供配电系统:
  VD4,VD4-AF,HD4,VD4X

• 适用于 27 kV供配电系统:
   VD4X-R,GSR+

• 适用于12~24 kV供配电系统:
   VD4, VD4G,ConVac

数字化解决方案

• 在线监视与控制自动化:SMiS, DASS
• APL-5000

地址:
福建省厦门市翔安区舫山西二路885号
邮编:361101
电话:0592 7151885
服务热线(国内):800-820-9696, 400-820-9696
服务热线(国际):+86-21-3318 4688

Select region / language