ACQ580, Ρυθμιστές στροφών για εφαρμογές νερού και λυμάτων

Διασφαλίστε ενεργειακή απόδοση στις εφαρμογές αντλιών, ρυθμίζοντας τη ροή νερού και λυμάτων 

Οι πλήρως συμβατοί ρυθμιστές στροφών ACQ580 για εφαρμογές νερού και λυμάτων απλοποιούν τις διαδικασίες άντλησης και ελέγχου των κινητήρων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση. Ο ρυθμιστής στροφών με συμπαγή σχεδιασμό, κατασκευασμένος για τοποθέτηση σε ερμάριο καθώς και επίτοιχα, διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες για αντλίες, όπως υπολογισμό της ροής χωρίς τη χρήση αισθητήρα, έλεγχο πολλών αντλιών, έλεγχο στάθμης, σταδιακή πλήρωση αγωγών, προστασία από την ξηρή λειτουργία ενώ έχει γρήγορες ράμπες και λύση για τη διατήρηση της καθαριότητας της πτερωτής της αντλίας. Η ευκολία χρήσης είναι εγγυημένη με το διαισθητικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου Hand-Off-Auto control panel και με το εργαλείο για παραμετροποίηση μέσω υπολογιστή. Η ενσωματωμένη δυνατότητα υπολογισμού ενεργειακής κατανάλωσης, οπτικοποιεί την εξοικονόμηση ενέργειας που έχει επιτευχθεί με τη χρήση του ρυθμιστή στροφών. Ο ρυθμιστής ελέγχει σχεδόν κάθε τύπο κινητήρα συμπεριλαμβανομένου του σύγχρονου κινητήρα υστέρησης IE4. Η συνδεσιμότητα υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

 

  • 1 έως 650 Hp, 380 έως 480 V
  • Σασί κλάσης ανθεκτικότητας 1 και 12, με δυνατότητα εγκατάστασης σε τοίχους, πλαίσια, αλλά και ως αυτόνομα drive modules 
  • Ο ενσωματωμένος υπολογισμός της εξοικονόμησης ενέργειας και οι ειδικές λειτουργίες για εφαρμογές αντλιών διασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία της αντλίας
  • Υποστηρίζει σύγχρονους κινητήρες υστέρησης, ασύγχρονους επαγωγικούς κινητήρες και κινητήρες μόνιμου μαγνήτη απόδοσης IE4
  • Συνδέεται με πληθώρα συστημάτων ελέγχου νερού και λυμάτων
  • Οι τοπικοί συνεργάτες μας προσφέρουν ευρεία διαθεσιμότητα υπηρεσιών και υποστήριξης

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα

Αξίζει να δείτε

Τι προσφέρουμε

Μάθετε περισσότερα για τον ACQ580


ACQ580 πληροφορίες


Υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις και σχετικά προϊόντα


Βιομηχανίες και εφαρμογές

Loading documents
Select region / language