ACS2000

Ευέλικτοι και αξιόπιστοι: Ρυθμιστές στροφών μέσης τάσης τεχνολογικής υπεροχής

Ο ρυθμιστής στροφών μέσης τάσης ACS2000 είναι ένας ολοκληρωμένος βιομηχανικός ρυθμιστής στροφών που προσαρμόζεται τέλεια σε ευρεία γκάμα τυπικών εφαρμογών σε όλες τις βιομηχανίες. Η ποικιλία επιλογών και διαμορφώσεων των ρυθμιστών, σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον ρυθμιστή που ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες σας, εξασφαλίζοντας την αύξηση της απόδοσης των διεργασιών και των συστημάτων σας. Η απεριόριστη ευελιξία καθιστά βέβαιο ότι ο ACS2000 είναι κατάλληλος για απαιτητικές συνθήκες και περιβάλλοντα. Επωφεληθείτε από τον απλό σχεδιασμό του ρυθμιστή και από την άρτια πλατφόρμα ελέγχου που εξασφαλίζει αξιόπιστες διεργασίες κάθε μέρα, παντού.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Υψηλή αξιοπιστία χάρη στον αποδεδειγμένα αξιόπιστο σχεδιασμό και το μικρό αριθμό εξαρτημάτων
  • Υψηλή συμβατότητα με τυπικούς κινητήρες χάρη στην πολυεπίπεδη τοπολογία
  • Σχεδιασμός χωρίς τη χρήση ασφαλειών
  • Ομοιόμορφος συντελεστής ισχύος δικτύου σε όλο το φάσμα ταχυτήτων
  • Άμεσος έλεγχος ροπής (Direct Torque Control)
  • Ευέλικτη είσοδος (DFE με ενσωματωμένο ή εξωτερικό μετασχηματιστή, 12/24 παλμούς)
  • Απλή εγκατάσταση: 3 καλώδια στην είσοδο - 3 καλώδια στην έξοδο
  • Σχεδιασμός για αντοχή σε τόξο
  • Συμβατότητα με πρότυπα IEC και NEMA
  • Εύρος ισχύος από 250 kW έως 3.68 MW

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Σχετικές βιομηχανίες και εφαρμογές

Loading documents
Select region / language