Artikel 2019-06-13 Elfordonen accelererar mot Sveriges klimatmål För att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål till 2030 måste vi hitta drivmedel som kan ersätta fossila bränslen och då blir elektrifiering av transporter viktigt.
Artikel 2019-06-03 ABB:s framtidssäkra laddlösningar stöder franska utsläppsmål De senaste ABB Ability TM-kompatibla DC-laddarna ger en perfekt lösning för att bidra till ökad användning av elfordon i Frankrike, som satsar starkt på att minska växthusgasutsläppen.
Artikel 2019-05-14 Circle K stärker sitt elbilsengagemang med laddstationer med hög effekt från ABB Som första energistationskedja i Norge har Circle K beställt elbilsladdare med hög effekt från ABB.
Artikel 2019-05-14 ABB laddar världens första självkörande elbuss Banbrytande elbussprojekt i Singapore
Pressmeddelande 2019-04-09 ABB:s snabbladdare bidrar till ett grönare Göteborg Göteborg storsatsar på lösningar för nästa generations hållbara kollektivtrafik och framöver ska fler elbussar rulla på stadens gator. Linje 60, en av de mest trafikerade busslinjerna i Göteborg, ska nu elektrifieras, tillsammans med linjerna 59 och 62. Resultatet blir både minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen och en tystare och lugnare stadsmiljö. Under 2018 gjordes närmare 6,9 miljoner resor
Artikel 2019-02-14 ABB bidrar till en hållbar framtid med laddning av elbussar i Norge Oppland fylke i Norge siktar på att bli klimatneutralt 2025. I Lillehammar används därför ABB:s snabbladdare för att testa elbussar från Volvo.
Article 2018-12-26 ABB kraftförsörjer Europas största batterifabrik för elbilar i Polen Elkraftsanläggning och nyckeltekniker ska säkra tillförlitlig strömförsörjning för tillverkningen av elbilsbatterier och understödja hållbar transport.