Pantograf ned för elbussar

ABB erbjuder en idealisk lösning för att ladda elbussar helt automatiskt enligt OppCharge-protokollet. Med laddtider på 3 till 6 minuter kan systemet enkelt integreras i den befintliga verksamheten och säkerställa kollektivtrafik utan utsläpp och utan att påverka ruttens normala drift.

Viktiga fördelar: 

  • Snabb laddning med ett brett omfång av effektnivåer som uppfyller de laddningsbehov som passar ditt driftsschema bäst.
  • Möjliggör hög drifttid tack vare robust konstruktion, fjärrdiagnostik och administrationsverktyg.
  • Ladda bussar från olika tillverkare med samma laddare, som följer internationella standarder och har genomgått omfattande interoperabilitetstestning.     

Viktiga funktioner: 

  • Spänningsomfång från 150–850 V
  • Effektomfång på 150–300–450–600 kW
  • Säker och tillförlitlig helautomatisk anslutning
ABB HVC Opportunity Charger

Aktuellt

Tjänster

Produkter och dokumentation

Produkter
Dokument
Loading documents
Select region / language