Blogi 2024-04-18 Kosketusjännitteeseen perustuva maasulkusuojaus varmistaa turvamääräysten noudattamisen ja parantaa sähkön saatavuutta Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia maailmanlaajuisia uhkia. Sen vaikutukset näkyvät jo monin tavoin jokapäiväisessä elämässämme. Sähkönjakelualalla tämä näkyy esimerkiksi säänkestävien verkkojen rakentamisessa, hajautetun sähköntuotannon hallinnassa ja ennustettuun sähkönkulutuksen kasvuun varautumisessa.
Lehdistötiedote 2024-04-18 ABB-yhtymän Q1 2024 tulos Tilausten ja luovutusten suhde positiivinen, ennätyskorkea marginaali ja vahva kassavirta
Uutinen 2024-04-18 Innovatiivinen suojausmenetelmä optimoi turvallisuuden ja sähkönsyötön laadun ABB on täydentänyt palkittua maasulkusuojausvalikoimaansa kosketusjännitteeseen perustuvalla maasulkusuojauksella. Sen tunnuksena on IFPTOC kansainvälisessä IEC 61850 -standardissa, jossa määritetään sähköasemien älykkäiden elektronisten laitteiden tiedonsiirtoprotokollat. Kompensoituja jakeluverkkoja käyttävät asiakkaat pääsevät nyt ensimmäisinä maailmassa hyötymään tästä uudesta
Uutinen 2024-04-16 ABB lanseeraa innovatiivisen aurinkokäyttöisen taajuusmuuttajan vastuulliseen veden pumppaamiseen Aurinkosähköllä toimivien vedenpumppausjärjestelmien merkitys ympäri maailmaa kasvaa jatkuvasti. Ne ovat keskeisiä vedenpumppaukseen liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Ne sopivat myös alueille, joilla ei ole sähköverkkoa ja joilla pitää luotettavasti saada maataloudelle kasteluvettä sekä karjalle ja ihmisille juomavettä. ABB:n uuden sukupolven ACQ80-taajuusmuuttaja on suunniteltu
Artikkeli 2024-04-09 Satavuotias generaattori korjattiin huippuasiantuntemuksella ABB sai haasteellisen generaattorin korjaustyön Museoviraston suojelemasta, vuonna 1921 valmistuneesta Billnäsin pienvoimalaitoksesta. Korjausoperaatio oli vaikuttava ammattitaidon näytös.
Uutinen 2024-04-05 ABB E-mobility ja MAN esittelevät ensimmäistä kertaa eTruckin latausta megawatin teholla ABB E-mobility ja MAN Truck & Bus järjestivät megawattilatausjärjestelmän (MCS) ensiesittelyn, jossa Baijerin osavaltion pääministeri Markus Söder oli läsnä. MAN eTruck -kuorma-autoa ladattiin yli 700 kilowatin teholla ja 1 000 ampeerin virralla ABB E-mobilityn MCS-latausasemalla. Baijerin osavaltion pääministeri Markus Söder sanoo: ”Baijeri on matkalla kohti tulevaisuuden liikkuvuutta: MANin
Uutinen 2024-03-25 ABB:n taajuusmuuttajat täyttävät kylmäainestandardien vaatimukset ja varmistavat käyttöturvallisuuden ABB Drives on saavuttanut tärkeän virstanpylvään, joka liittyy jäähdytyssektorin koneenrakentajien tarpeisiin. LVI-, kone- ja yleistaajuusmuuttajamme täyttävät nyt IEC Ul60335-2-40:n vaatimukset, ja niitä voidaan käyttää A2L- ja A3-kylmäaineita käyttävissä järjestelmissä.
Uutinen 2024-03-25 Työntekijät edistävät matkaa kohti nollapäästöjä ABB:llä Vaasassa Tiimit Vaasassa ovat saavuttaneet 1400 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähennyksen Scope 1 & 2 -luokan päästöissään vuoteen 2019 verrattuna osana ABB:n Mission to Zero™ -hanketta. Yhtymän kattava kestävän kehityksen kulttuuri, laaja-alainen työ energiatehokkuuden parantamiseksi ja investoinnit vihreään energiaan tuottavat merkittäviä edistysaskelia kohti nollapäästötilannetta. Mission to Zero™ on
Artikkeli 2024-03-12 Metsä Fibre rakensi huipputehokkaan sahan tiiviillä yhteistyöllä – ABB mukana sähkönjakelusta robotteihin asti Mäntytukit vilahtelevat näytöillä, joita on keskusvalvomossa lähes katkeamattomana ketjuna tai pikemminkin kehänä. Ilman tukkinäkymää valvomossa olisi vaikea uskoa, että tämä automaattisesti ympäri vuorokauden toimiva laitos on todellakin saha. Matka tukista sahatavaraksi kestää reilun minuutin, ja sen aikana kertyy jokaisesta tuotteesta dataa, jota käytetään laadun ja suorituskyvyn seurantaan ja
Uutinen 2024-03-01 ABB ja CERN tunnistivat mahdollisuuden 17,4 prosentin energiansäästöön jäähdytys- ja ilmanvaihtomoottoreissa ABB ja Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN ovat havainneet merkittävän energiansäästöpotentiaalin strategisessa tutkimuskumppanuudessa, jossa keskitytään jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmään yhdessä maailman johtavista hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksista Sveitsin Genevessä. Tutkimukseen kuului energiatehokkuuskartoituksia, joiden avulla havaittiin 800 moottorin kalustossa 17,4 prosentin